Eski sürüm Internet Explorer tarayıcısı kullanmaktasınız. En iyi gösterim için lütfen tarayıcınızı güncelleyin
Red Dot ve iF Design Award: KUKA, Product Design 2022'de dört kez büyüledi
KUKA'nın LBR iisy ve smartPAD pro ikilisi, ürün tasarımıyla Red Dot ve iF jürisini hayran bırakmıştır. Tasarım dünyasında dörtlü zafer.
4 Ekim 2022
Red Dot Award ve iF Design Awarddünyanın en büyük tasarım yarışmalarından ikisidir ve tasarım kalitesinin profesyonel şekilde değerlendirmesini temsil ederler. KUKA'nın bu dört ödülü, daima ikna edici kalite ve estetiğin yanı sıra teknoloji ve yaratıcılığın başarılı kombinasyonunun kanıtıdır.
Mükemmel etkileşim: Tasarım sezgisel kullanılabilirlikle buluşuyor
Cobot LBR iisy, otomasyonu daha da sezgisel hale getiren ve insan-robot işbirliğini yeni bir seviyeye çıkaran hassas, titiz ve kullanımı kolay bir robottur. "Bu model düşük ağırlığı, kompakt tasarımı, küçük ayak izi, entegre sensörleri ve hepsinden önemlisi, cobot'u üretimde esnek bir yardımcı yapan basit ve hızlı devreye alma özelliği ile etkileyicidir." diyor KUKA Teknoloji ve İnovasyon Merkezi Kıdemli Başkan Yardımcısı Dr. Kristina Wagner.
iiQKA.OS ile yeni başlayanlar için robot kontrolü
Yeni işletim sistemi iiQKA.OS sayesinde LBR iisy sadece birkaç dakika içinde kullanıma hazır durumdadır. Özellikle esnek küçük robot kontrolörü KR C5 micro ve yeni kumanda ünitesi smartPAD pro ile birlikte yenilmez bir ekip oluşturuyorlar. Ve en iyi kısım: Müşterilerin, cobot'ları ihtiyaçlarına göre kullanabilmek için kapsamlı bir programlama deneyimine ihtiyaçları yoktur. Robotu manuel olarak yönlendirerek birçok görev zaten çözülebilmektedir. Ar-Ge Mekatronik Ürünler Baş Ürün Sahibi Volker Schmirgel, "Müşterilerin manuel yönlendirme için kontrol ünitesini ellerinde tutmaları bile gerekmiyor, tüm düğmeler robotun üzerinde mevcut ve bu da kullanımı kolaylaştırıyor" diye açıklıyor.
Kusursuz ve güvenli tasarım
LBR iisy ailesinin tasarımı da kullanımını kolaylaştıran bir etkendir. Keskin kenarsız kol tasarımı, insan ve cobot'un güvenli bir şekilde yan yana veya birlikte çalışabilmesine olanak tanır. "Robotlar ayrıca tüm mafsallarında en ufak bir dokunuşu hemen algılayan ve çarpışmalara tepki veren entegre tork sensörlerine güveniyor.", diyor Ar-Ge Mekatronik Ürünler Baş Ürün Sahibi Melina Nasradini.
Basit ve sezgisel robot kontrolü
Yeni KUKA smartPAD pro'ya sahip robot kumandası, şimdiye kadar hiç olmadığı kadar sezgisel ve kolay kullanılabilmektedir. "Kumanda cihazı, endüstriyel bir ortamda yorulmadan sürekli kullanım için ergonomik ürün tasarımı ve sağlamlığı ile etkileyicidir." diye açıklıyor Proje Müdürü ve Ar-Ge Mekatronik Ürünler Baş Ürün Sahibi Sergiy Ostrovski. smartPAD pro sayesinde, yeni iiQKA.OS işletim sistemiyle çalışan tüm KUKA ürünleri kumanda edilebilmektedir.