Konumunuzu seçin:

Konum

1.700’ün üstünde KUKA robotuyla: Volkswagen, ID.4’ün seri üretimini başlatıyor

Volkswagen, ID.3 modelinden sonra ikinci tam elektrikli aracı olan ID.4’ün üretimine başlamaktadır. Zwickau’da sadece 2021 yılında Volkswagen, Audi ve Seat markalarına ait 300.000’e kadar elektrikli araç modüler elektrik yapı kutusuna (MEB) göre üretilecektir. 1.700’den fazla KUKA robotu karoser yapımı ve montaj işlemlerinde görev almaktadır.

15 Ekim 2020


KUKA, iki yıldan uzun bir zamandır otomobil devi Volkswagen ile Zwickau fabrikasında tam elektrikli araçlar ID.3, ID.4 ve diğer modeller üzerinde çalışmaktadır. Kısa bir süre önce ID.4’ün seri üretime geçeceği açıklanmıştır. Zwickau’da, kısmen KL 4000 model lineer işlem akslarında bulunan 1.700’ün üstünde KUKA robot için bu haber yığınla iş anlamına gelmektedir. 

KUKA robotları Volkswagen akü üretiminde de destek sağlıyor

KUKA robotları Zwickau’da karoser yapımında ve montajda kullanılmaktadır. Özellikle KR QUANTEC ve KR FORTEC modellerin yanı sıra LBR iiwa da fabrikada yer almaktadır. MEB araçlarında bulunan, 500 kilometre üstü erişim çapları mümkün kılan ve Braunschweig şubesinde üretilen ölçeklendirilebilir akü sistemlerinde de KUKA robotlarının payı vardır. “Almanya’nın ilk tam elektrikli araba fabrikasının bir parçası olduğumuz için mutluyuz. Volkswagen ile birlikte elektrikli mobiliteyi ve otomobil sektörünün geleceğini ilerletmek için çalışıyoruz.” diye belirtiyor KUKA AG’nin CEO’su Peter Mohnen.
Zwickau araç fabrikasında karoser yapımı: Burada KUKA robotlarının yardımıyla Volkswagen ID.3’ün yan parçaları üretilmektedir

2020’nin Temmuz ayından beri Zwickau’da tam elektrikli üretim

Bu yılın ortasına kadar Zwickau’da yanmalı motorlu Volkswagen Golf Variant da üretilmiştir. Fakat bu sona ermiş ve artık sadece elektrikli araçlar üretilmektedir. Fabrika bu yılın sonuna kadar yaklaşık 1,2 milyar Euro’luk yatırımlarla komple elektrikli mobiliteye dönüştürülecektir. İlk tam elektrikli üretim yılı olacak olan 2021’de, Zwickau’da MEB temelinde yaklaşık 300.000 elektrikli araç üretilecektir; hatta 2022’de bu sayı yıllık 330.000’e kadar çıkacaktır. Zwickau fabrikası, müşterilerin şimdiden satın alabildiği ID.3 ve yeni ID.4 üretimiyle durmayacaktır: Fabrika Volkswagen, Audi ve Seat markalarının toplam altı elektrikli modeline yönelmiştir.

 


Almanya’nın ilk tam elektrikli araba fabrikasının bir parçası olduğumuz için mutluyuz. Volkswagen ile birlikte elektrikli mobiliteyi ve otomobil sektörünün geleceğini ilerletmek için çalışıyoruz

Peter Mohnen, KUKA AG'nin CEO'su