KR CYBERTECH ARC
KR CYBERTECH ARC ürün serisinin yeni endüstriyel robotları yüksek hassasiyet ve performansları ile kendilerini kanıtlıyorlar. Az bakım gerektiren seri özellikle düşük maliyeti garanti eder.
KR CYBERTECH ARC ürün serisinin endüstriyel robotları, gaz altı kaynağı, yaptırma ve sızdırmazlık maddesi uygulaması gibi üretim hattı uygulamaları için uzman işlem robotlarıdır. KR C4 ve KR C4 extended kumandaları için uygundur.
KR CYBERTECH ARC (6 eksenler) - teknik veriler
Robotlar
Nominal toplam yük
Maks. erişim mesafesi
Ortam modeli
Karşıdan yüklemeler
KR 8 R2100-2 arc HW
Nominal toplam yük
8 kg
Maks. erişim mesafesi
2101 mm
Ortam modeli
Standard
Karşıdan yüklemeler
- Nominal toplam yük 8 kg
- Maks. erişim mesafesi 2101 mm
- Yapı şekli Hollow Wrist
- Ortam modeli Standard
- Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
- Koruma sınıfı IP 54, IP 65
- Karşıdan yüklemeler PDF
- Kontrol sistemi
- Veri Sayfası KUKA Marketplace
%x / %y robot görünür