เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

Metaalbewerkingen automatiseren

       ออโตเมชั่นใน         อุตสาหกรรมโลหะ

   อุตสาหกรรมโลหะคือหนึ่งในสาขาที่มีความหลากหลายและท้าทายมากที่สุด           จึงมีความเหมาะสมต่อการนำโซลูชั่นออโตเมชั่นด้วยระบบหุ่นยนต์มาปรับ        ใช้กับงานในอุตสาหกรรม ซึ่งมีความละเอียดของผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ             ในการทำงานเป็นสำคัญ ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมยากลำบาก                โซลูชั่นจาก KUKA จะช่วยให้คุณจัดการกับข้อกำหนดเหล่านี้ด้วยผลสำเร็จที่ยั่งยืนและประสิทธิภาพที่วัดได้จริง


KUKA กับอุตสาหกรรมโลหะ: "A successful partnership" 

ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทั่วไป ผู้ผลิตยานยนต์ หรืออุตสาหกรรมการหล่อและขึ้นรูป ความหลากหลายของภาคอุตสาหกรรมโลหะทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในหมวดธุรกิจที่มีความต้องการสูงสุดในตลาด ด้วยประสบการณ์ยาว นานหลายปีทำให้เรารองรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ และนำเสนอโซลูชั่นที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อประสิทธิภาพที่มากยิ่งขึ้นในขบวนการแปรรูปโลหะทุกรูปแบบ 

แบบอย่างของความชำนาญด้านอุตสาหกรรมโลหะทุกสาขา

ในภาคอุตสาหกรรมโดยรวม เราได้เห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นของโซลูชั่นระบบออโตเมชั่นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จึงได้ผลิตและพัฒนานวัตกรรมต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว โดยปัจจุบันเซลล์และโซลูชั่นระบบออโตเมชั่นจากเรากำลังเข้าไปทดแทนงานและกระบวนการอัตโนมัติ ที่ยังพึ่งพากำลังกายภาพจากมนุษย์เป็นหลัก       
                                 
นอกจากนั้น เรายังมีนวัตกรรมวิธีการผลิตมากมาย เช่น การเชื่อมเสียดทาน (friction welding) การเชื่อมเสียดทานแบบกวน (friction stir welding)  และ การเชื่อมแบบ Magnetarc  จึงสามารถทำการเชื่อมวัสดุใหม่ๆได้อย่างมีคุณภาพ อาทิเช่น อลูมิเนียมและทองแดงในสายเคเบิล

Metaalbewerking
กระบวนการอัตโนมัติในงานแปรรูปโลหะหนัก KR QUANTEC กำลังทำการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวน

Industrie 4.0 และความต้องการรูปแบบใหม่ในอุตสาหกรรมการหล่อและขึ้นรูป

ความต้องการหล่อโลหะอลูมิเนียมเพิ่มสูงขึ้นในเรื่องของรายละเอียดและความแม่นยำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้แนวคิด Industrie 4.0 กับหัวข้อการผลิตแบบอัจฉริยะ โซลูชั่นออโตเมชั่นของเราใน อุตสาหกรรมการหล่อ มีเอกลักษณ์ที่สำคัญคือ ระบบควบคุมเชื่อมโยงเครือข่าย กระบวนการหล่อโลหะที่มีประสิทธิภาพ และเซลล์ที่สามารถปรับแต่งได้  ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราในขั้นตอนการหล่อและขึ้นรูปมีตั้งแต่การผลิตแกน การลำเลียงและการแปรรูปไปจนถึงหล่อรูปและปรับปรุงชิ้นงาน ซึ่งรวมถึงการลบคม การเลื่อย การเจาะและการโม่อีกด้วย

ความร่วมมือกับ KSM Castings แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการหล่อด้วยโซลูชั่นจาก KUKA  
       
บริษัทผู้ผลิตกระปุกเกียร์ให้ผู้ผลิตยานยนต์ในสหรัฐอเมริกาได้รับประโยชน์มหาศาลจากสายการหล่อคู่แบบใหม่ (double pouring line) จาก KUKA จึงทำให้ความเร็วในการหล่อเหล็กอลูมิเนียมของ KSM Castings เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

Metaalbewerking
หุ่นยนต์สำหรับสภาวะการทำงานหนัก: KR QUANTEC nano F exclusive เหมาะอย่างยิ่งกับความท้าทายในงานอุตสาหกรรมโลหะ

โซลูชั่นอนาคตเพื่ออุตสาหกรรมโลหะ

ในฐานะผู้บุกเบิกโซลูชั่นระบบออโตเมชั่นที่ใช้หุ่นยนต์เป็นหลักและผู้ริเริ่มแนวคิด Industrie 4.0 เราจึงมีพร้อมทั้งด้านกระบวนการ เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างโซลูชั่นคุณภาพที่ดีที่สุดสำหรับทุกการใช้งาน

  • ดังนั้น KUKA จึงนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานความต้องการขั้นสูงอย่างยิ่งยวดของอุตสาหกรรมโลหะ – ตัวอย่างเช่น การขึ้นรูปด้วยอุณหภูมิสูงกว่า 1,250 องศาเซลเซียส คุณจะได้รับหุ่นยนต์รุ่นพิเศษหลายตัวของเรา เช่น สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนหรือความชื้นสูงเป็นพิเศษ
  • คุณสามารถทำการผลิตเป็นระบบอัตโนมัติได้อย่างแม่นยำและง่ายดาย ด้วยเซลล์การผลิตที่ยืดหยุ่น อาทิเช่น เซลล์หุ่นยนต์ที่ใช้งานได้ทันทีโดยมีการกำหนดค่าไว้ล่วงหน้า KUKA flexibleCELL laser 
  • ready2-solutions ของเราช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ใช้ประโยชน์จากข้อดีของระบบอัตโนมัติ โดยครอบคลุมฮาร์ดแวร์ที่เข้ากันได้ เช่น เตาเผา, ตัวป้อนเส้นลวด และแหล่งกระแสไฟฟ้าสำหรับการเชื่อม ชุดซอฟต์แวร์ที่มีจะช่วยให้ัมั่นใจได้ว่า อุปกรณ์แต่ละตัวมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดสำหรับการทำงานแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
     

เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ไฮเทคที่จะมาเติมเต็มการทำงานของพนักงานคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การมองภาพห่วงโซ่คุณค่าแบบองค์รวมช่วยให้เราทำการพัฒนาความเป็นไปได้เพิ่มเติมในระบบอัตโนมัติ และช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้คุณในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

 

KUKA เพียรพยายามที่จะนำเสนอโซลูชั่นต่าง ๆ ที่ทำงานตรงตามจุดประสงค์ให้ลูกค้าทุกราย นวัตกรรมเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ เช่น ArcTech หรือSeamTechFinding จะช่วยให้ทำการตั้งค่าและการประเมินรอยตะเข็บจากการเชื่อมและข้อมูลได้รวดเร็ว

KR 1000 titan: ขุมพลังของเราสำหรับอุตสาหกรรมโลหะ

ราวกับสร้างสรรค์ขึ้นเพื่ออุตสาหกรรมโลหะ: หุ่นยนต์รุ่นน้ำหนักมาก KUKA KR 1000 titan

กรณีศึกษาจากภาคส่วนโลหะการ:

คุณค้นหา เราคิดค้น: KUKA จะมีแพลตฟอร์มที่เหมาะสมให้กับทุก ๆ ความต้องการในการเคลื่อนที่ คุณสามารถดูข้อมูลสรุปเกี่ยวกับโซลูชั่นระบบอัตโนมัติทั้งหมดที่มีสำหรับอุตสาหกรรมโลหะได้ที่นี่:

ค้นหาผู้รวมระบบใกล้คุณ

คุณอาจสนใจ