เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

หุ่นยนต์ KR DELTA รุ่นใหม่สร้างความเชื่อมั่นให้อุตสาหกรรมที่ต้องการสุขลักษณะที่ดีเป็นพิเศษ

ถูกสุขอนามัยและข้อกำหนดในการบำรุงรักษาน้อย - คือหุ่นยนต์ KR DELTA รุ่นใหม่ของ KUKA หุ่นยนต์เพื่อสุขอนามัยที่ดีที่ผลิตจากสแตนเลสทั้งหมด สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานหยิบจับในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ และยังรวมถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และยาอีกด้วย เนื่องจากสามารถปรับการทำงานให้เข้ากับรูปแบบงานต่างๆได้ดี

12 เมษายน 2564


หุ่นยนต์ KR DELTA รุ่นใหม่ เป็นหุ่นยนต์ตัวแรกในประเภทนี้ของ KUKA มีสมรรถนะการทำงานสูงเมื่อเทียบกับราคา ตั้งแต่เดือนเมษายน 2021 หุ่นยนต์ KR DELTA ซึ่งอยู่ในหมวดหุ่นยนต์ประเภทน้ำหนักบรรทุกต่ำ จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ KUKA หุ่นยนต์ KR DELTA เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานหยิบและวางที่แม่นยำด้วยจลนศาสตร์แบบขนานและฟุตปริ้นต์ขนาดเล็ก เนื่องจากตัวหุ่นยนต์ทำจากสแตนเลสช่วยให้หุ่นยนต์เหมาะกับการทำงานในอุตสาหกรรมที่ต้องการความสะอาดและถูกสุขลักษณะเป็นพิเศษ เช่น มีการสัมผัสกับอาหารหรือยาโดยตรง เป็นต้น นอกจากนี้หุ่นยนต์ KR DELTA ยังมีโครงสร้างที่ต้องการการบำรุงรักษาน้อย: เกียร์ถูกห่อหุ้มป้องกันและข้อต่อรูปบอลผลิตจากวัสดุที่มีการหล่อลื่นในตัว

หุ่นยนต์ KR DELTA รุ่นใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดทางเทคนิคและรูปแบบการดำเนินงาน

หุ่นยนต์เพื่อสุขอนามัยประสิทธิภาพสูงสามารถหยิบจับชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ

สามารถติดตั้งหุ่นยนต์เข้ากับเพดาน โดยหุ่นยนต์มีความแม่นยำสูงและรอบเวลาการทำงานที่ 0.5 วินาที (ในรอบการทำงานน้อย) สำหรับน้ำหนักในการหยิบจับที่ 1 กิโลกรัม หุ่นยนต์มีรัศมีการทำงาน 1,200 มิลลิเมตร และ น้ำหนักบรรทุกสูงสุดถึง 6 กิโลกรัม หุ่นยนต์ KR DELTA จะแสดงผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมในการคัดแยกและการบรรจุหีบห่อ นอกจากนี้ยังถูกออกแบบตามหลักการ “การออกแบบเพื่อสุขอนามัยที่ดี” และเป็นหุ่นยนต์ที่สะอาดอย่างแท้จริง
หุ่นยนต์เพื่อสุขอนามัยที่ดีช่วยให้สามารถหยิบจับและวางสินค้าได้อย่างแม่นยำ 

เครื่องจักรที่สะอาด: สุขอนามัยเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ

เนื่องจากหุ่นยนต์ผลิตขึ้นจากสแตนเลสทั้งตัว หุ่นยนต์เพื่อสุขอนามัยที่ดี KR DELTA ทนต่ออุณหภูมิและการกัดกร่อน หุ่นยนต์ที่ติดตั้งอุปกรณ์ตามระดับการป้องกัน IP 67 สามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้อย่างง่ายดาย แม้กระทั่งด้วยการใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงถึง 100 kPA ข้อดีคือ ช่วยให้ธุรกิจลดระยะเวลาการหยุดทำงานในไลน์การผลิตเพื่อทำความสะอาดและซ่อมบำรุง
หุ่นยนต์รุ่นใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ KUKA เป็นไปตามข้อกำหนดความต้องการสูงสุดของอุตสาหกรรมอาหาร หุ่นยนต์เพื่อสุขอนามัย KR DELTA ผ่านการรับรองจาก TÜV ตั้งแต่เริ่มเปิดตัวในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตรงตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration) และตามแนวทางปฏิบัติของประมวลกฎหมายว่าด้วยอาหารคนและอาหารสัตว์ของเยอรมนี
ผ่านการรับรองจาก TÜV และทำความสะอาดได้ง่าย: หุ่นยนต์เพื่อสุขอนามัย KR DELTA รุ่นใหม่มีข้อดีหลายประการ

ทำงานร่วมกับ KUKA.PickControl และ KUKA.VisionTech ได้เป็นอย่างดี

หุ่นยนต์ขนาดเล็กรุ่นนี้จะถูกควบคุมด้วย KR C5 micro ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระบบควบคุมใหม่ล่าสุดของ KUKA เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในด้านของทรัพยากร KR DELTA สามารถสลับไปมาระหว่างรูปแบบการผลิตที่หลากหลายได้ เช่น รูปของบรรจุภัณฑ์ตามช่วงเทศกาลต่างๆ หุ่นยนต์จึงเหมาะอย่างยิ่งกับอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” โดยหุ่นยนต์นี้จะใช้ซอฟต์แวร์ KUKA.PickControl พร้อมด้วยระบบ Conveyor Tracking และการประมวลผลภาพในตัว เมื่อทำงานร่วมกับกล้องและซอฟต์แวร์ KUKA.VisionTech ระบบจะสามารถตรวจจับวัตถุได้แม้กระทั่งในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอน จึงทำให้สามารถกำหนดวิธีการทำงานได้ยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่การคัดแยกไปจนถึงการหยิบและการวางวัตถุที่แตกต่างกัน

ออกแบบให้มีความคงทน: หุ่นยนต์ KR DELTA รุ่นใหม่ของ KUKA เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อสุขอนามัยสูงสุดและช่วยลดระยะเวลาการหยุดไลน์การผลิตในธุรกิจเนื่องจากสามารถทำความสะอาดได้ง่าย

โรแลนด์ ริทเทอร์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์เมคคาทรอนิกส์ ระบบบริหารจัดการแพลตฟอร์มกลุ่มผลิตภัณฑ์

คุณอาจสนใจ