Du använder en äldre version av webbläsaren Internet Explorer. För en så bra upplevelse som möjligt bör du uppdatera din webbläsare.
Treaxlig lägesställare KP3-H2H
Den treaxliga lägesställaren KP3-H2H med två bearbetningsstationer ger stor flexibilitet vad gäller bärlaster, verktygsradier och avståndet mellan planskivorna. Den finns med 500, 750 och 1 000 kg bärlast och gör det möjligt att bearbeta arbetsstycken i mycket trånga utrymmen.
Fördelar med den treaxliga lägesställaren KP3-H2H:
Maximal flexibilitet:
KP3-H2H erbjuder mycket olika verktygsradier och planskiveavstånd vilket passar för dina individuella krav.
Kompakt konstruktion:
Designen av den 3-axliga lägesställaren KP3-H2H är utformad med minsta möjliga yttermått och med platsbesparande dimensioner.
Stora planskiveavstånd:
Den 3-axliga lägesställaren KP3-H2H finns med planskiveavstånd på upp till 4 400 mm. På så sätt möjliggörs bearbetning av långa komponenter på ett särskilt platseffektivt sätt.
Ändlöst roterande:
Tack vare de ändlöst roterande planskivorna möjliggör KP3-H2H-lägesställaren optimal bearbetning av arbetsstycken och positionering i alla axellägen.
Enkel integrering:
Längdutjämningen på +/- 5mm som är integrerad i motlagret möjliggör utjämning av toleransen för arbetsstyckeshållare.
Elektriskt isolerade planskivor:
Planskivorna är som standard elektriskt isolerade. Detta underlättar integrationen, särskilt vid bågsvetsning. Även lägesställarens livslängd ökas tack vare detta.
Hög svetseffekt:
Svetsa med upp till 1000 A vid 100 % inkopplingstid.
Jämförelse av data för och varianter av lägesställaren: