Du använder en äldre version av webbläsaren Internet Explorer. För en så bra upplevelse som möjligt bör du uppdatera din webbläsare.
Enaxlig, modulär drivenhet med motlager KP1-MDC
Den enaxliga, modulära enheten KP1-MDC består av drivning och motlager med hålaxel. Den gör det enkelt och smidigt att skapa kundanpassade lösningar och finns med 500, 750, 1 000, 1 500, 2 000 och 4 000 kg bärlast.
Fördelar med den enaxliga drivenheten KP1-MDC:
Enkel planing:
KP1-MDC gör planing ännu enklare – med identisk inläggningshöjd och samma hålbild upp till 1 500 kg.
Modulär design:
Lägesställarens modulära uppbyggnad ger maximal flexibilitet i skapandet av kundanpassade lösningar.
Platsbesparande uppbyggnad: Den 1-axlig lägesställaren KP1-MDC utgörs av modulära, särskilt kompakta enheter och lämpar sig även för trånga utrymmen.
Ändlöst roterande:
Tack vare dess ändlöst roterande konstruktion är den 1-axliga lägesställaren KP1-MDC optimalt positionerad och oändligt användbar i alla axellägen.
Valfritt monteringsläge:
KP1-MDC kan används vid golv-, vägg-, vinkel- eller takmontage utan funktions- eller precisionsinskränkningar.
Integrerad hålaxel: En hålaxel är integrerad i motlagret. I utförandet KP1-MDC HW har även drivenheten en integrerad hålaxel. På så sätt tillförs medier på ett särskilt platseffektivt och gynnsamt sätt.
Enkel integrering:
Längdutjämningen på 5mm som är integrerad i motlagret möjliggör utjämning av toleransen för arbetsstyckeshållare.
Elektriskt isolerade planskivor:
Planskivorna är som standard elektriskt isolerade. Detta underlättar integrationen, särskilt vid bågsvetsning. Även lägesställarens livslängd ökas tack vare detta.
Hög svetseffekt:
Svetsa med upp till 1000 A vid 100 % inkopplingstid.