Välj din plats:

Plats

Automatiserad lackering och ytbeläggning

Att automatisera lackeringsprocesser erbjuder många fördelar – från ökad kostnadseffektivitet till förbättrad kvalitet och större flexibilitet. Lämna dina konkurrenter bakom dig och förbli lönsam i alla lägen. 


Optimal lackeringskvalitet med KUKA:s lackeringsrobotar

Säker och effektiv lackering

KUKA:s lackeringsrobotar imponerar med sin intelligens, precision och snabbhet och kan lackera vitt skilda komponenttyper inom en rad olika branscher. Robotarna är optimerade för lackeringsprocesser med vattenlösliga färger samt för pulverapplikationer. Vid sprutning med brandfarliga aerosoler, t.ex. gaser och dimmor, uppstår ofta explosioner som kan få allvarliga konsekvenser för produktionen. Våra lackeringsrobotar är byggda med den senaste tekniken och robotsystemen är därför explosionssäkra samt ATEX-kompatibla enligt 3G/3B. Robotarna spolas kontinuerligt med luft internt för att undvika gasansamling. Detta ger maximal säkerhet i lackeringsanläggningen eftersom varken deflagration eller ackumulering av giftiga lackeringsgaser förekommer.

Flexibla lackeringsrobotar – redo för varje lackeringsjobb

Dürrs och KUKA:s kunnande kombineras i en lösning: kostnadseffektiv robotteknik för den allmänna industrin. Användningsområden är bland annat lackering av trä, plast, glas och metall.

Branschledande lackeringskvalitet, särskilt vid lackering av små arbetsstycken och komplexa geometrier

För en optimal lackeringsprocess erbjuder vi industrirobotar av typen KR AGILUS. Dessa utmärker sig med hög axelhastighet, extrem manövrerbarhet i trånga utrymmen och korta cykeltider. Robotarmens rörelser utförs mycket noggrant och homogent. Trots sin kompakta konstruktion kan våra explosionssäkra industrirobotar av typen KR AGILUS EX hantera bärlaster på 6 resp. 10 kg och de kan bära en mängd olika lackeringspistoler. Robotens räckvidd på upp till 1 101,1 mm möjliggör många användningsområden inom olika branscher.

Automatiserad lackering med högglans – fördelarna


Explosionssäkra och ATEX-kompatibla

KUKA:s lackeringsrobotar uppfyller ATEX-direktivet 2014/34 och är 3G/3D-kompatibla. Detta gör dem optimala för drift i zon 2 resp. 22. Robotarna uppfyller skyddsklass Ex II, vilket ger en säker produktion.

Lägre färgförbrukning 

Genom att automatisera lackeringsprocesser med våra högprecisionsrobotar går det att minska förbrukningen av beläggningsprodukter med upp till 30 %.

Enhetlig färgapplicering, reproducerbara resultat

Med en repeterbarhet på 0,03 mm erhålls exakta och homogena rörelser hos sprutpistolen liksom en jämn och hög lackeringskvalitet.

Effektiv drivning

De interna motorerna kan trycksättas med spärrluft, vilket ger en slitagefri beläggning och minskad inträngning av färg och smuts.

Bibehållen produktionsnivå trots brist på kvalificerad arbetskraft

Ett företag som låter robotar överta tunga och monotona arbetsuppgifter har säkrat sin produktion för framtiden.

Cykeltidsoptimering vid serielackering

KUKA:s lackeringsrobotar erbjuder högsta repeternoggrannhet i kontinuerlig drift och är optimerade för processer som kräver många manuella steg, t.ex. serielackering.

Värna medarbetarnas hälsa

Personalen behöver endast övervaka robotarna och utsätts inte för giftiga gaser.

Flexibilitet

Använd valfria lackeringspistoler och tillbehör från de tillverkare du föredrar.

Robotar säkerställer optimala lackeringsprocesser: Tekniska data

KR AGILUS KR 6 R900 EX KR 10 R1100 EX
Bärlast 6 kg 10 kg
Räckvidd max. 901,5 mm max. 1101,5 mm
Utförande Standard Standard
Omgivning Explosionssäker Explosionssäker
Monteringsläge Golv/tak/vägg/valfri vinkel Golv/tak/vägg/valfri vinkel
Kapslingsklass IP 67 IP 65/IP 67
Styrning KR C5 micro/KR C4 compact KR C5 micro/KR C4 compact
Datablad PDF PDF
Även under extrema förhållanden arbetar våra explosionssäkra lackeringsrobotar i KR AGILUS-serien med extremt hög noggrannhet. Det faktum att robotarna kan monteras i många olika lägen gör att robotcellen kan anpassas efter den befintliga lackeringsmiljön.

Automatiserade lackeringsanläggningar

Lackering av karosser och fordonsdelar. 

Är du på jakt efter en lackeringsrobot?

Oavsett om det rör sig om en ny, helrenoverad eller begagnad robot: Låt våra experter i samråd med dig ta fram och konfigurera en optimal lösning som är skräddarsydd för dina behov.
När du har registrerat dig på my.KUKA får du direkt tillgång till en mängd olika funktioner. När du har verifierat ditt konto får du dessutom tillgång till information och fördelar som anpassats efter just dina behov. Verifieringen har med din inloggnings säkerhet att göra och kan ta några dagar.

Lackeringsrobotar i drift och KUKA:s heltäckande service