Välj din plats:

Land

LBR Med inom medicinteknik: Robotstyrt lasersystem för benkirurgi

AOT AG från Schweiz har utvecklat en unik benkirurgimetod: kall, robotstyrd laserablation. För att säkerställa precisionen i denna robotstyrda laserkirurgiska metod används en KUKA-robot som är certifierad enligt relevanta standarder.


Man brukar säga att livet skriver de bästa – och leder ibland till de bästa innovationerna. En komplex käkkirurgisk behandling av dottern till laserforskaren Dr. Alfredo E. Bruno ledde till ett personligt möte med Prof. Dr. Dr. Hans-Florian Zeilhofer, chef för tand-, mun-, käk- samt ansiktskirurgi på Universitätsspital Basel och Kantonsspital Aarau. Det fackliga utbytet mellan dessa två personer, liksom kombinationen av deras kompetensområden inom robotstyrd laserablation, blev startskottet för Advanced Osteotomy Tools AG, förkortat AOT. 

CARLO: Robotstyrt lasersystem för benkirurgi med roboten LBR Med

Vårt mål var att radikalt förbättra resultaten av benkirurgiska ingrepp genom att ersätta de mekaniska skärinstrumenten med beröringsfri, ”kall” laserfotoablation samt medicintekniska robotar.

Dr. Alfredo E. Bruno, idag Chief Scientific Officer (CSO) och styrelseledamot hos AOT

Robotstyrd laserablation – kirurgins framtid

Det gemensamma ”barnet” fick namnet CARLO, en akronym för Cold Ablation Robot-guided Laser Ostetome. För Prof. Hans-Florian Zeilhofer är CARLO kirurgins framtid: Det programvaru- och robotstyrda lasersystemet för benkirurgi med roboten LBR Med kan utföra ytterst noggranna snitt och kan skära i valfria mönster. ”Kirurgen har nu betydligt fler möjligheter än med den gamla metoden.”

Tidigare fanns det ingen lösning för hur man skulle hålla benvävnaden i lasersnittytans område intakt och vital. CARLO förenar laser och robotteknik för benkirurgiska ingrepp med en ny ”kall” laserteknik där en liten, lätt och taktil robot används i direkt samarbete med en människa – d.v.s. kirurgen. Med systemet medföljer en komplex 3D-planerings-, navigations- och kontrollprogramvara samt -hårdvara. Systemet inlemmar sig sömlöst i operationssalen, arbetar självständigt, men kirurgen har hela tiden full kontroll över ingreppet. 

Med KUKA LBR Med revolutionerar AOT AG de benkirurgiska resultaten med hjälp av robotstyrd laserablation

Robotstyrd laserkirurgi med stöd av LBR Med ger ökad precision

För att uppnå denna precision behövs det förutom en laser och ett navigationssystem även en robot. Det var på den vägen AOT AG fick upp ögonen för KUKA:s robot LBR Med. ”Den uppfyller alla våra krav och är den bästa roboten på marknaden ”, framhäver Dr. Alfredo Bruno. ”Eftersom den redan är certifierad för integration i medicintekniska produkter ger den oss tidsbesparingar vid godkännandeprocessen.”

När laser och robotar används inom robotkirurgi står säkerheten i fokus

Hur fungerar CARLO egentligen? Kirurgen genomför en preoperativ planering baserad på data som erhålls vid en CT-undersökning och tillhandahåller dessa data till CARLO:s navigationssystem. En intuitiv app guidar kirurgen och den tekniska personalen steg för steg genom CARLO:s initieringsprocess. Därefter genomför roboten ingreppet helt självständigt. Om ingreppet inte går som planerat behöver kirurgen endast vidröra roboten lätt för att systemet omedelbart ska stanna.LBR Med är utrustad med en lång rad avancerade sensorer. Det går snabbare än att stoppa en medhjälpare”, berättar Prof. Hans-Florian Zeilhofer. ”Roboten går till en vänteposition och fortsätter interventionen direkt när klarsignal ges exakt i denna position.”
Precisionsarbete med robotstyrd laserablation

Laser- och robotteknik är dock inte verklighet än inom benkirurgi eftersom certifieringen av denna medicintekniska produkt fortfarande pågår. ”Eftersom CARLO är det första systemet av sitt slag ställer tillsynsmyndigheterna självklart mycket höga krav på säkerheten”, tillägger Dr. Alfredo E. Bruno. AOT AG utvecklar redan en andra generation av CARLO med utökad säkerhets- och prestandaspecifikation. Verktyg som kommer leda till fortsatt efterfrågan på roboten LBR Med.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.