Välj din plats:

Land

KUKA Coaster

Mobil, certifierad åkattraktion för mässor, företagsevenemang och mycket mer: Hyr KUKA Coaster som är ett komplett och flexibelt robotsystem för säker passagerartransport.


Hyr en 6-axlad robot som säker åkattraktion: enkelt och roligt

Planerar du ett särskilt evenemang och letar efter en unik attraktion för dina gäster och besökare? Ta chansen att hyra den mobila åkattraktionen KUKA Coaster som är godkänd enligt EN 13814.

KUKA Coaster tar lite plats och byggs upp på plats med alla nödvändiga tillbehör av utbildad personal. Därmed får du snabbt och enkelt en populär attraktion för besökarna på din tillställning.

Boka en flexibel robotåkattraktion för evenemang: KUKA Coaster

I KUKA Coaster får både unga och gamla en oförglömlig upplevelse. 

Hyr ett komplett robotsystem för mässor och evenemang – flexibelt och helt säkert när det gäller passagerartransport

KUKA Coaster ger säker underhållning för alla åldrar: Robotrörelserna kan utföras stegvis på passagerarens begäran – från små rotationer runt den egna axeln som är lämpliga för barn till turbulenta uppochnerrörelser för adrenalintörstiga.

Passagerarna är helt säkra tack vare: 

  • att alla strukturkomponenter och drev är 100 % godkända 
  • mekaniska anslag
  • permanent elektronisk övervakning
  • enkel och säker manövrering med lättförståelig grafik på en stor pekskärm
De olika rörelseprogrammen i KUKA Coaster ger hela familjen en rolig åkupplevelse.

All i ett: Robot inklusive tillbehör som mobil åkattraktion

Vi levererar allt du behöver för snabb och enkel användning av KUKA Coaster – professionell montering och demontering samt manövrering av utbildad personal från KUKA.

  • Robot
  • Vagn för 2 personer
  • Skyddsstaket med grind
  • Robotstyrning KR C4
  • Manöverpanel med licens för programvaran
  • 5 förinställda körprogram från Gentle till Extreme
KUKA Coaster levereras med alla nödvändiga tillbehör, monteras och demonteras samt manövreras professionellt.

Förutsättningar för användning av hyrsystemet:

Platsbehov (inomhus): 12 m x 12 m x 7 m/14 m x 14 m x 7 m (med skyddsstaket)
Montering/demontering/drift: 3 dagars montering/2 dagars demontering med 3 utbildade personer från KUKA
Gaffeltruck (5 t lyftkapacitet): Gaffel (l ≥ 2300 mm, b ≤ 160 mm, d ≤ 60 mm)
Strömförsörjning: 32 ampere, 400 volt CEKON-kontakt utan jordfelsbrytare/separat jordning
Golvegenskaper: Betongkvalitet C20/C25, min. tjocklek 250 mm
Tillstånd: Begär från respektive myndighet i ditt land