Vyberte si svoje miesto:

Miesto

Jednoosový nastavovač polohy KP1-H

Jednoosový nastavovač polohy KP1-H s horizontálnou otočnou osou slúži na veľmi presné nastavenie polohy obrobkov. Je dostupný so zaťaženiami 250, 500, 750, 1 000, 5 000, 6 300 a 12 000 kilogramov. Polomery nástrojov od 950 do 1 250 milimetrov ponúkajú maximálne možnú flexibilitu pri koncepcii zariadenia.


Prednosti 1-osového nastavovača polohy KP1-H:

  • Široké portfólio:
    Využite maximálne možnú flexibilitu pri koncepcii zariadenia na základe mnohých disponibilných polomerov obrobkov, výšok vkladania a zaťažení.
  • Vysoká presnosť:
    1-osový nastavovač polohy KP1-H s horizontálnou otočnou osou slúži na veľmi presné nastavenie polohy obrobkov.
  • Nekonečne sa otáčajúci:
    Vďaka svojej nekonečne sa otáčajúcej konštrukcii je 1-osový nastavovač polohy KP1-H v každej polohe osi optimálne nastavený a dá sa neobmedzene využívať.
  • Štíhla silueta:
    Aj v najužšom priestore je dostatok miesta pre veľký výkon. Pre tento účel je 1-osový nastavovač polohy KP1-H konštruovaný obzvlášť priestorovo úsporne.
  • Integrovaný dutý hriadeľ:
    Vo variante KP1-H HW nastavovač polohy disponuje integrovaným dutým hriadeľom, cez ktorý sa médiá môžu privádzať obzvlášť priestorovo úsporne.
  • Vysoký zvárací výkon:
    Zvárajte až do 500 A pri dobe zapnutia 100 %.

Údaje a varianty nastavovača polohy KP1-H:

  KP1-H
250
KP1-H
500
KP1-H
750
KP1-H
1000
KP1-H
1100 HW
KP1-H
2600 HW
KP1-H
5000 HW    
KP1-H
6300 HW
KP1-H
12000 HW
Menovité zaťaženie 250 kg 500 kg 750 kg 1 000 kg 1 100 kg 2 600 kg 5 000 kg   6 300 kg 12 000 kg
Polomer nástroja
(v krokoch po 100 mm)
950 až 1 250 mm
950 až 1 250 mm
950 až 1 250 mm
950 až 1 250 mm
900 až 1 200 mm 900 až 1 200 mm 1 100 mm 1 100 mm 1 100 mm
Max. vkladacia výška
980 až
1 280 mm
980 až
1 280 mm
980 až
1 280 mm
980 až
1 280 mm
930 až 1 230 mm 930 až 1 230 mm 1 200 mm 1 200 mm 1 200 mm
Presnosť opakovania polohy <±0,08 mm <±0,08 mm <±0,08 mm <±0,08 mm ± 0,1 mm 
r = 400 mm
± 0,15 mm 
r = 600 mm
±0,3 mm
r = 700 mm
±0,3 mm
r = 800 mm
±0,35 mm
r = 800 mm
Oblasť otáčania s prívodom energie +/-185° +/-185° +/-185° +/-185° +/–185°
+/–185°
+/-185° +/-185° +/-185°
Oblasť otáčania bez prívodu energie nekonečne nekonečne nekonečne nekonečne +/-185° +/–185°
+/-185° +/-185° +/-185°
Doba otáčania (180°/360°) 2,3 s/3,7 s
2,5 s/4,2 s 3,4 s/5,9 s 2,5 s/2,4 s 90 °/s 50 °/s
17 °/s 15 °/s 8 °/s
Voliteľné: Menovitý zvárací prúd
(100 % ED), nekonečne sa otáčajúci
500 A 500 A 500 A 500 A 500 A
500 A
500 A 500 A 500 A
Voliteľné: Menovitý zvárací prúd
(60 % ED), nekonečne sa otáčajúci
590 A 590 A 590 A 590 A 590 A
590 A
590 A 590 A 590 A