Vyberte si svoje miesto:

Štát

KR FORTEC ultra

Roboty s velkou nosností s nosností až 800 kg nabízejí maximální výkon na nejmenším prostoru a vyznačují se rychlou a přesnou manipulací s velkými komponentami s vysokým momentem setrvačnosti.


Vyvinutý pro vysoké momenty setrvačnosti při manipulaci s těžkými a velkými obrobky

Od manipulace s bateriemi po gigacasting. Ve výrobě se nároky na užitečné zatížení a dosah výrazně zvyšují se stále vyššími momenty setrvačnosti obrobků. Roboty KR FORTEC ultra byly navrženy tak, aby splňovaly tyto požadavky s maximální účinností na minimálním prostoru. Jako inteligentní koncepce stavebnice a identických dílů, které umožňuje vybrat optimální robot pro danou aplikaci a přizpůsobit jej v terénu. Průkopník ve výkonu, hospodárnosti a flexibilitě. Dnes i v budoucnosti.
  • Nepřekonatelný výkon v kompaktním provedení

    • Nejvýkonnější robot ve své třídě: nosnost až 800 kg
    • Malý půdorys podstavce: Půdorys 950 × 970 mm
    • „Muší váha" v těžké třídě: vlastní hmotnost pouze 2,2 t
    • Vysoká dynamika a nízké doby taktů
  • Nejvyšší výkon a maximální flexibilita 

    • Optimalizovaný pro použití v mnoha aplikacích
    • Kompatibilní s nástroji různých velikostí výběrem verze HI
      (HI = High Inertia)
    • Upgrade na verzi HI nebo verze s vyšší/nižší nosností
    • Speciální varianty pro verze Foundry a MT pro obráběcí aplikace*
  • Nízké náklady TCO

    • Nízká spotřeba energie
    • Maximální dostupnost:
      99,998 %
    • Vyšší MTBF: až 400 000 h
    • Krátká doba údržby
      (MTTM): 5,75 h
    • Rychlá oprava
      (MTTR): 0,84 h
    • Nízká potřeba náhradních dílů
  • Snížené náklady na údržbu

    • Komponenty s nízkými nároky na údržbu
    • Vysoká dostupnost na robotu
    • Nízké náklady na údržbu a pouze 3 opatření:

      - Vizuální kontrola
      - Mazání
      - Výměna oleje každých 20 000 h

* KUKA neustále pracuje na rozšiřování svého portfolia robotů, aby splnila očekávání zákazníků, např. v automobilovém a všeobecném průmyslu. Speciální varianty Foundry a provedení robotů pro obráběcí aplikace budou brzy k dispozici na objednávku.

Nejlehčí ve své třídě. Ale neuvěřitelně silný, tuhý a rychlý. 

Roboty KR FORTEC ultra byly vyvinuty v úzké spolupráci se zákazníky tak, aby snadno zvládly ty nejvyšší požadavky v oblasti těžkých břemen.

KR FORTEC ultra je robot s nejnižšími celkovými náklady na vlastnictví (Total Cost of Ownership) v těžké třídě.

Wolfgang Bildl, manažer portfolia ve společnosti KUKA.

480 - 800 Nosnosť

2800 - 3700 Dosah

Nabízí maximální výkon všude tam, kde se jedná o extrémní nosnosti s vysokými momenty setrvačnosti


Neuvěřitelně silný. Extrémně kompaktní a lehký.

Řada KR FORTEC ultra nabízí poměr nosnosti a hmotnosti, jakého v této třídě nosnosti nebylo dosud dosaženo. Při nosnosti 800 kg váží 2,4 t a při nosnosti 640 kg váží pouhých 2,2 t.

High Payload & High-Inertia.

Extrémně tuhá konstrukce se systémem dvojitého kyvného ramene, výkonnými motory a vysoce výkonnými převody umožňuje přesnou a rychlou manipulaci s těžkými velkoformátovými díly s vysokými momenty setrvačnosti.

Flexibilní navrhování buněk a zařízení

Štíhlý rušivý obrys, rozšířená pracovní zóna před, nad a za strojem, jakož i malé nároky na prostor umožňují použití v úzkých buňkách, ale také zcela nové koncepce buněk.

Nová definice hospodárnosti

Řada KR FORTEC ultra zajišťuje výrazné snížení provozních nákladů díky optimální kombinaci vlastní hmotnosti a nosnosti, ekonomické koncepci uvádění do provozu a údržby a sníženému množství náhradních dílů.

Maximální výkon

Díky svému pohybovému algoritmu a s tím spojenému vyššímu zrychlení osy, stejně jako nejkratší době polohování ve své třídě, poskytuje tento robustní robot ještě vyšší dynamiku a kratší doby cyklů.

Přestavitelná nosnost & 2nd life ability

Nosnost a hmotnostní setrvačnost robotů řady KR FORTEC ultra lze kdykoli upravit a upgradovat pro nové úkoly. To umožňuje další použití robotů v rámci nových aplikací a zaručuje maximální flexibilitu ve výrobě.

Optimalizovaná konstrukce pro různé aplikace

Kromě standardního centrálního zápěstí odolného proti vodě a prachu (osy zápěstí A4-A6 v provedení IP65 a IP67) nabízí robot také možnost Foundry pro použití ve zvláště horkém, mokrém nebo špinavém prostředí.

Robotická technologie šetrná ke klimatu

Vzhledem ke své nízké spotřebě energie, včetně nejnovější pohonné technologie a nejnovějšího softwaru a technologie řídicích systémů, nabízí průmyslový robot s podporou Second Life s dlouhou životností a menším půdorysem celkový robotický balíček šetrný ke klimatu.

KR FORTEC ultra (6 axes) - technical data

Roboty
Menovité celkové zaťaženie
Maximálny dosah
Prevedenie podľa prostredia
K stiahnutiu
KR 480 R3400-2
Menovité celkové zaťaženie
480 kg
Maximálny dosah
3400 mm
Prevedenie podľa prostredia
Štandardné
K stiahnutiu
  • Menovité celkové zaťaženie 480 kg
  • Maximálny dosah 3400 mm
  • Konštrukcia Štandardné
  • Prevedenie podľa prostredia Štandardné
  • Montážna poloha Podlaha
KR 480 R3700-2
Menovité celkové zaťaženie
480 kg
Maximálny dosah
3700 mm
Prevedenie podľa prostredia
Štandardné
K stiahnutiu
  • Menovité celkové zaťaženie 480 kg
  • Maximálny dosah 3700 mm
  • Konštrukcia Štandardné
  • Prevedenie podľa prostredia Štandardné
  • Montážna poloha Podlaha
KR 560 R3100-2
Menovité celkové zaťaženie
560 kg
Maximálny dosah
3100 mm
Prevedenie podľa prostredia
Štandardné
K stiahnutiu
  • Menovité celkové zaťaženie 560 kg
  • Maximálny dosah 3100 mm
  • Konštrukcia Štandardné
  • Prevedenie podľa prostredia Štandardné
  • Montážna poloha Podlaha
KR 560 R3100-2 HI
Menovité celkové zaťaženie
560 kg
Maximálny dosah
3100 mm
Prevedenie podľa prostredia
High Inertia
K stiahnutiu
  • Menovité celkové zaťaženie 560 kg
  • Maximálny dosah 3100 mm
  • Konštrukcia Štandardné
  • Prevedenie podľa prostredia High Inertia
  • Montážna poloha Podlaha
KR 640 R2800-2
Menovité celkové zaťaženie
640 kg
Maximálny dosah
2800 mm
Prevedenie podľa prostredia
Štandardné
K stiahnutiu
  • Menovité celkové zaťaženie 640 kg
  • Maximálny dosah 2800 mm
  • Konštrukcia Štandardné
  • Prevedenie podľa prostredia Štandardné
  • Montážna poloha Podlaha
KR 640 R2800-2 HI
Menovité celkové zaťaženie
640 kg
Maximálny dosah
2800 mm
Prevedenie podľa prostredia
High Inertia
K stiahnutiu
  • Menovité celkové zaťaženie 640 kg
  • Maximálny dosah 2800 mm
  • Konštrukcia Štandardné
  • Prevedenie podľa prostredia High Inertia
  • Montážna poloha Podlaha
KR 800 R2800-2
Menovité celkové zaťaženie
800 kg
Maximálny dosah
2800 mm
Prevedenie podľa prostredia
Štandardné
K stiahnutiu
  • Menovité celkové zaťaženie 800 kg
  • Maximálny dosah 2800 mm
  • Konštrukcia Štandardné
  • Prevedenie podľa prostredia Štandardné
  • Montážna poloha Podlaha
%x z %y viditeľných robotov

Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro Robot s velkou nosností KR FORTEC ultra

Vyžádejte si nabídku Navštivte my.KUKA Marketplace

Dokonale sladěné periferní komponenty: Trvale vyšší účinnost při manipulaci s těžkými břemeny

Přívod energie pro snadnou instalaci, nízké náklady na údržbu a dlouhá životnost

Kompletní řešení z jednoho zdroje: Od přívodů energie podporovaných konfigurátorem až po přívody energie s ohybným potrubím K-Pipe pro přesnější pohyby vám nabízíme individuální řešení šitá na míru vašim potřebám. Díky vybavení, které je dokonale přizpůsobeno robotovi, se můžete okamžitě pustit do práce a ušetřit čas i nemalé náklady při integraci.

  • Nové. Přívod energie s připojovacím rozhraním na kyvném ramenu
    • Spojovací rozhraní mezi základním přívodem energie (ES) a přívodem energie zápěstí je namontováno na ose 2 pro snadnou údržbu
    • Průchodka dutého hřídele A1 pro získání kratších kabelových tras. Stejný koncept jako ostatní roboty KUKA.
    • Minimální spotřeba maziva díky optimálnímu vedení kabelových tras
  • Výhody přívodu energie na KR FORTEC ultra:
    • Šetří náhradní díly díky jednotným součástem a délkám
    • Vylepšená ochrana proti sevření pro minimální opotřebení a delší životnost
    • Koncepce identických dílů s přívodem energie z jiných řad robotů
    • K-Pipe s optimalizovaným systémem vedení
  • Přívod energie speciálně přizpůsobený robotům KR FORTEC ultra:
    • Navrženo pro maximální efektivitu a hospodárnost
    • Štíhlý rušivý obrys pro krátké kabelové trasy a minimální nároky na prostor na osách
    • Snadná přestavba, dovybavení a údržba
    • Individuálně přizpůsobitelné každému zákaznickému řešení
  • Přívod energie K-Pipe A2-A6 s jednoduchým a spolehlivým systémem zatahování:
    • Kompaktní systém zatahování s malým rušivým obrysem
    • Vlnitá trubka o vnitřním průměru 70 mm
    • Maximální délka výsuvu až 450 mm
    • Delší životnost
    • Optimalizovaný naváděcí systém pro přesné pohyby
    • Zjednodušuje výměnu a dovybavení

Lineární osa KL 5000: Výrazné rozšíření pracovní zóny

až 4 roboty, nosnost 5 t a rozšiřitelná délka až 31 metrů.