Vyberte si svoje miesto:

Miesto

KMP 600P

KMP 600P je kompaktní všestranné zařízení, které dokáže přepravovat až 600 kilogramů a je vhodné zejména do stísněných výrobních prostředí. Autonomní mobilní robot (AMR) nabízí vynikající poměr ceny a výkonu a umožňuje nepřetržitý provoz a prodlouženou životnost baterie díky indukčnímu nabíjení.


Snadná integrace do jakéhokoli výrobního procesu

KMP 600P představuje dokonalé řešení pro optimalizaci intralogistických systémů. Zlepšuje skladové procesy, zvyšuje flexibilitu montážních linek a zefektivňuje tok materiálu ve složitých průmyslových prostředích. Vzhledem k tomu, že je plošina kompatibilní s VDA 5050, lze ji snadno a rychle integrovat do jakéhokoli stávajícího výrobního zařízení. Své přednosti ukazuje prostřednictvím kompaktních rozměrů 980 x 686 x 270 mm a flexibilní mobility díky technologii diferenciálního pohonu: Nejen, že umí jezdit vpřed a vzad, ale také se dokáže otáčet na místě a projíždět zatáčky s definovaným poloměrem. Dálkové ovládání umožňuje volbu mezi navigací SLAM a QR kódy přímo na místě, přičemž poslední jmenované je výhodné pro často se měnící výrobní prostředí.

Různorodé využití plošiny KMP 600P v intralogistice

  • Dodávka materiálu na stanice / výrobní linky

    Umožňuje efektivní zásobování materiálem „Just-in-Time“ ze skladu do stanic, montážních a předmontážních linek

  • Řetězení procesů

    Autonomní přeprava zboží a obrobků ze stanice do stanice zvyšuje flexibilitu výroby.
  • Transporty od bodu k bodu (point-to-point)

    Konvenční transporty od bodu k bodu (point-to-point) spolehlivě zajišťuje AMR.

Maximální bezpečnost, s mezinárodní certifikací

Díky třídě krytí IP54 je plošina KMP 600P chráněna před stříkající vodou a prachem. Čtečka QR kódů na horní straně navíc identifikuje náklad. Díky tomu mobilní plošina dokáže zabránit nesprávnému nakládání a zlepšuje sledovatelnost zboží. Při pohybu v prostoru dvě 3D kamery chrání plošinu, náklad a vybavení: Překážky jsou spolehlivě detekovány a objížděny.

Mezinárodní certifikace CE zajišťují maximální bezpečnost. Mohou navíc usnadnit práci integrátorů. Zde se osvědčila spolupráce společnosti KUKA s ústavem TÜV Rheinland jako 3. partnerem.

Efektivita se snoubí s uživatelsky přívětivou použitelností

Indukční nabíjení pro provoz 24/7 a nižší TCO

KMP 600P se nabíjí na vodivých nabíjecích stanicích, k nimž se naviguje samostatně. Zejména nová možnost indukčního nabíjení během probíhajícího výrobního procesu přináší výrazné zvýšení efektivity: V tomto kontextu AMR stojí na indukční nabíjecí podložce, kterou lze flexibilně integrovat do procesu. Díky krátkým dobám nabíjení a bezkontaktnímu nabíjení lze pro nabíjení využít doby klidu, kdy se AMR nepohybuje. Tímto způsobem je možný nepřerušovaný provoz. Kromě toho výrazně prodlužuje životnost baterie. To má pozitivní dopad na celkové provozní náklady.

Indukční nabíjení zvyšuje účinnost AMR (autonomních mobilních robotů) zajištěním nepřetržité dodávky energie.

Snadnější údržba: Rychlý přístup ke všem komponentům

Na základě koncepce snadné údržby se AMR snadno udržuje. Díky modulárnímu designu jsou všechny komponenty snadno přístupné a lze je rychle a cenově výhodně vyměnit. Černou zvedací desku lze snadno odstranit povolením několika šroubů. Indukční nabíjecí cívku lze také snadno odmontovat.

Koncepce snadné údržby pomáhá snižovat celkové náklady na vlastnictví (TCO) tím, že zjednodušuje a urychluje údržbu.

Jednoduchá a intuitivní konfigurace – žádné programování

S uživatelsky přívětivým a intuitivním softwarem KUKA.AMR Fleet je uvedení do provozu možné bez větší námahy a bez řádků programového kódu. Zejména díky snadno srozumitelné funkci „drag and drop“ a rozsáhlé knihovně funkcí lze rychle optimalizovat pracovní procesy. Trasy AMR lze například intuitivně přeplánovat nebo upravit na mapě. Pro konfiguraci plošiny není nutné speciální programování, což šetří čas a zdroje.

KMP 600P splňuje všechny požadavky na intralogistiku – je flexibilní, efektivní a bezpečná 


Autonomní navigace

    • Navigace zdarma: Metoda SLAM
    • Kamera pod mobilní plošinou čte QR kódy pro vysokou přesnost polohování ± 5 mm
    • Jednoduchá integrace, obsluha a údržba prostřednictvím bezkódové plošiny s funkcí AI (KUKA.AMR Fleet Software)
    • Připojení přes Wi-Fi, s podporou 5G

Nejvyšší bezpečnostní standardy 

  • Laserový skener pro spolehlivou detekci a vyhýbání se překážkám
  • Dvě 3D kamery detekují překážky a chrání tak AMR a náklad
  • Bezpečnostní nárazník pro zvýšení bezpečnosti plošiny
  • Zvukové a vizuální signály a také 4 nouzové vypínače (v každém rohu plošiny)

Inteligentní řízení nabíjení 

  • Lithium-železofosfátová baterie pro provoz až 8 hodin
  • Indukční nabíjení umožňuje provoz 24/7 a výrazně prodlužuje životnost baterie
  • Není třeba instalovat speciální elektrické napájení, protože je jednofázový
  • Nabíjení z 10 % na 100 % během 2 hodin

Doplňky pro flexibilní využití 

  • Volitelný zdvižný modul s univerzální deskou; výška zdvihu až 80 mm
  • Max. rychlost: 2 m/s bez zatížení, 1,5 m/s se zatížením
  • Kamera na plošině pro detekci QR zátěže
  • Zvukový modul pro upozornění, alarmy, hudbu

Máte záujem o integráciu našich AMR do vašej prevádzky?

Naši experti na roboty vám radi poradia pri výbere automatizovaného, mobilného riešenia. Pomôžeme vám aj pri plánovaní, realizácii a optimalizácii prebiehajúcich procesov automatizácie.

Bližší informace o autonomních mobilních robotech: