Vyberte si svoje miesto:

Miesto

KMP 1500P

Autonómna mobilná plošina KMP 1500P presviedča v intralogistike, zásobovaní materiálmi na výrobných linkách a v prepojení procesov. S najmodernejšou navigáciou SLAM, vysokou presnosťou polohovania, rozšíreným rozpoznávaním zaťaženia, 3D kamerami a inovatívnou nabíjacou technológiou ponúka tento AMR flexibilné a bezpečné riešenie pre automatizovanú prepravu.


Inteligentná plošina AMR maximalizuje efektivitu vo výrobných halách a distribučných centrách

Autonómny mobilný robot (AMR) je priekopníkom v oblasti optimalizácie intralogistických systémov. KMP 1500P zdvihne všetky druhy tovaru a možno ho ľahko integrovať do každého procesu. Ako flexibilné riešenie AMR optimalizuje skladovacie procesy, spĺňa požiadavky týkajúce sa flexibility montážnych liniek alebo zlepšuje tok materiálu v komplexných priemyselných prostrediach. 

Vďaka čítačke QR kódov na hornej strane dokáže plošina AMR identifikovať váš náklad, čo výrazne zlepšuje spätnú vysledovateľnosť tovarov a prevádzkovú efektivitu. 3D kamery navyše chránia plošinu, náklad a vybavenie tým, že spoľahlivo rozpoznávajú prekážky v trojrozmernom priestore.

Mobilný KMP 1500P ponúka jednoduché programovanie, ktoré personálu obsluhy umožňuje rýchle prispôsobenie a optimalizáciu pracovných procesov. Časová náročnosť a náročnosť z hľadiska zdrojov sa tak znižujú a vedú k zvýšenej prevádzkovej efektivite a flexibilite

Všetko, čo potrebujete vedieť o KMP 1500P: technické údaje, špecifikácie, možnosti použitia

Autonómny robot je dokonalým End-to-End riešením pre mobilnú automatizáciu zásobovania materiálmi. Aj malé a stredné firmy profitujú vo svojej intralogistike z nižších prevádzkových nákladov a vysokej flexibility pri používaní mobilnej robotiky. 

Nároky na mobilnú robotiku v ére logistiky 4.0

Mobilná plošina KMP 1500P ponúka bezpečné a autonómne prepravné riešenie pre ťažké bremená v továrňach a logistických centrách. Vďaka svojej pohybovej flexibilite sa KMP 1500P dokáže dokáže v komplexných a dynamických prostrediach, prispôsobiť sa meniacim sa požiadavkám a optimalizovať tok materiálu. To zaisťuje agilitu a všestrannosť v prevádzke a pomáha firmám rýchlo reagovať na meniace sa požiadavky trhu a dosahovať vyššiu produktivitu.

Plošina AMR ponúka technológiu a flexibilitu, ktoré sú potrebné v priemyselnej automatizácii.


Autonómna navigácia

  • Voľné navigovanie: metóda SLAM
  • Kamera pod mobilnou plošinou číta QR kódy pre vysokú presnosť polohovania ± 5 mm
  • Jednoduchá integrácia, ovládanie a údržba vďaka platforme bez kódu s funkciou umelej inteligencie (softvér KMRes)
  • Pripojenie prostredníctvom Wi-Fi, kompatibilita s 5G

Najvyššie bezpečnostné štandardy

  • Laserové skenery pre bezpečné rozpoznávanie prekážok
  • 3D kamery na rozpoznávanie prekážok pomocou laserových skenerov zabraňujú poškodeniam AMR a prepravovaného tovaru
  • Nárazník/bezpečnostná lišta pre vyššiu bezpečnosť
  • Hlasový alarm, svetelný alarm a núdzové zastavenia (x 4)

Inteligentné riadenie nabíjania

  • Dokovacia stanica pre konduktívne nabíjanie s digitálnou dotykovou obrazovkou
  • V prípade nízkej úrovne nabitia dostane KMP 1500P automaticky príkaz na presun k voľnej nabíjacej stanici
  • Vďaka nabíjaniu jednofázovým prúdom nie je potrebná inštalácia špeciálneho napájania prúdom
  • 2-hodinová doba nabíjania pre 8-hodinovú prevádzku. 1-hodinová doba nabíjania pre 20–80 % kapacity
  • Indukčné nabíjanie k dispozícii od roku 2024

Doplnky pre flexibilné použitie

  • Výťah s opracovaným dierovým rastrom (pre kolíky atď.)
  • Zdvihová výška: 60 mm
  • Vysoká nosnosť až do 1,5 t
  • Max. rýchlosť: 1,8 m/s bez zaťaženia,
    1,5 m/s so zaťažením
  • Kamera na plošine na rozpoznávanie bremien pomocou QR kódov
  • Zvukový modul pre oznámenia, alarmy, hudbu

Medzinárodná certifikácia

  • Stupeň ochrany IP 54: Ochrana pred striekajúcou vodou, prachom a trieskami
  • Certifikácia ICE, UL a FCC pre zariadenia IoT

Všestranné použitie robotov AMR v intralogistike

Mobilná plošina plne automatickým spôsobom prináša potrebné tovary a suroviny na správne miesto v správnom čase. Vďaka svojej technológii s diferenciálnym pohonom je mobilný robot optimálne vybavený pre vykonávanie úloh vo výrobe a vnútropodnikovej logistike. Vďaka tomu môže byť užitočným pomocníkom v mnohých odvetviach a aplikáciách. 


  • Zásobovanie materiálom pre stanice a výrobné linky

    Umožňuje efektívne "Just-in-Time" zásobovanie materiálom zo skladu alebo supermarketu pre stanice, linky s bežiacim pásom a linky na predbežnú montáž
  • Prepojenie procesov

    Autonómna preprava tovarov a obrobkov od stanice k stanici prostredníctvom mobilnej robotiky zvyšuje flexibilitu vo výrobe, pričom neflexibilné dopravné pásy už viac nie sú potrebné.
  • Komisionovanie

    Mobilné procesy komisionovania, Goods-to-Person, autonómne komisionovanie jednotlivých kusov alebo flexibilné triedenie
  • Skladovanie a preprava od bodu k bodu

    Spoľahlivé spravovanie skladu a kontrola zásob prostredníctvom mobilného robota a jeho výkonného správcu flotily KMReS

Máte záujem o integráciu našich AMR do vašej prevádzky?

Naši experti na roboty vám radi poradia pri výbere automatizovaného, mobilného riešenia. Pomôžeme vám aj pri plánovaní, realizácii a optimalizácii prebiehajúcich procesov automatizácie.

Celé portfólio autonómnych mobilných robotov

Nájdite na základe užitočného zaťaženia a hnacej techniky ten správny AMR z nášho rozsiahleho portfólia mobilných plošín a robotov.

Ďalšie informácie o autonómnych mobilných robotoch (AMR) pre integráciu do vašich logistických procesov