používate yastaralú verziu prehliadačaInternet Explorer. prosím zaktualizujte prehliadač na novšiu verziu
KUKA.UserTech – optimalizovaná komunikace mezi člověkem a robotem
Prostřednictvím uživatelského rozhraní (User Interface) společnost maximálně zjednodušila konfiguraci řídicích systémů robotů. Softwarové rozšíření umožňuje snadné vytváření a používání aplikačních příkazů díky uživatelsky přívětivému rozhraní.
12. januára 2023
KUKA.UserTech zjednodušuje interakci s robotickou technologií
Je efektivní a přizpůsobené uživateli: software KUKA.UserTech s uživatelsky přívětivým uživatelským rozhraním (User Interface - UI). Umožňuje uživatelům rychle vybavit komplexní rutiny v KUKA Robot Language (KRL) jednoduchými inline formuláři a klávesami Status Key prostřednictvím editoru s rozhraním Graphical User Interface (GUI). Tyto aplikační příkazy jsou vytvářeny například jako klávesy Status Key pro jednotlivé aplikace nebo formou skriptů pro celé provozní procesy v nástroji KUKA.WorkVisual.
Dokonce i uživatelé , kteří dosud neměli žádný kontakt se softwarem UserTech, mohou snadno nastavit řídicí systém robota na svém obslužném přístroji pomocí vytvořených inline formulářů, kláves Status Key, tlačítek a hlášení.
U kláves Status Key se jedná o tlačítka na smartPADu, která umožňují rychlý a snadný způsob zadávání často se opakujících příkazů. Inline formuláře jsou předdefinované vstupní masky, které jsou nabízeny jako šablony a umožňují bezproblémové použití rutin KRL.
UserTech tak zajišťuje enormní úsporu času: Řídicí systém robota lze nakonfigurovat v několika málo krocích prostřednictvím uživatelského rozhraní, takže robot je ve velmi krátké době připraven k provozu.
Intuitivní uživatelské rozhraní pro rychlejší uvedení do provozu
Uživatelské rozhraní KUKA.UserTech boduje zejména díky svému uživatelskému zážitku (UX). Softwarové řešení nabízí intuitivně použitelný editor na počítači, na jehož standardním uživatelském rozhraní lze konfigurační soubory vytvářet rychle a snadno pomocí funkce drag-and-drop. Díky provedení „User Experience Design“ již není nutný zásah do KRL.
Příkazy jsou pak přeneseny jako balíčky volitelných doplňků do ručního obslužného zařízení pro řídicí systém. Tím se zabrání chybám při kopírování na uživatelském rozhraní – a robot je rychle připraven k použití.
Bezpečné plánování pomocí uživatelského rozhraní
Předem nakonfigurované inline formuláře vedou k bezpečnou ovladatelností editoru na počítači pro uživatele. Chyby zadávání se zobrazují přímo na grafickém uživatelském rozhraní a nejsou odhaleny až při testování řídicího systému robota.
Další výhodou je univerzální použitelnost rozhraní UserTech, které lze kombinovat se všemi technologickými balíčky, jako je KUKA.ArcTech nebo KUKA.PalletTech.
Další informace o intuitivním uživatelském rozhraní
Seznamte se se všemi výhodami a technickými funkcemi uživatelského rozhraní KUKA.UserTech.
Náš servisní tým KUKA je k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu a odpoví na všechny otázky týkající se uživatelského rozhraní. Poskytne také podporu při plánování, uvádění do provozu a údržbě a používání softwaru KUKA v souvislosti s KUKA.UserTech.