Escolha a sua localização:

Localização

Automação na indústria farmacêutica

A KUKA fornece robótica certificada de alta qualidade para a linha de produção farmacêutica, que garante os mais altos padrões de qualidade e reprodutibilidade. Robôs precisos de sala limpa garantem máxima higiene e emissões mínimas de partículas.


Da automação laboratorial e pesquisa de fármacos até a fabricação: A automação como fator de sucesso

Na indústria farmacêutica e de cosméticos, bem como nas ciências da vida (Life Sciences), é essencial uma alta flexibilidade para manter uma qualidade de produção constante. A crescente padronização, a otimização de processos de produção e o cumprimento de normas legais são requisitos importantes. Para atender a esses desafios são necessários sistemas de automação confiáveis e seguros, que possam controlar, monitorar e analisar todos os processos farmacêuticos.

Automação de alto desempenho da produção farmacêutica e de cosméticos
A KUKA oferece soluções abrangentes para todo o processo - do fornecimento, passando pelo processamento dos produtos finais em ambiente de sala limpa, até a embalagem e intralogística.

Novos padrões na indústria farmacêutica e de cosméticos com a KUKA

Com robótica certificada internacionalmente, expertise abrangente do setor e atendimento ao cliente personalizado, aumentamos a sua produtividade e asseguramos uma vantagem competitiva decisiva para empresas farmacêuticas.
  • Aumento dos volumes de produção

    • Robôs de alta velocidade reduzem o tempo de ciclo
    • Robótica com alta precisão e precisão de repetição
    • Possibilidade de operação 24 horas por dia
    • Alta disponibilidade de sistemas de robô
  • Cumprimento de normas regulamentadoras/garantia da qualidade

    • Robôs, cobots e AMRs certificados para salas limpas
    • Robótica com Hygienic Oil (HO) e na versão Hygienic Machine (HM)
    • Acompanhamento através de documentação consistente
  • Adaptabilidade a mudanças de produção

    • Configuração rápida de novos processos de produção farmacêutica
    • Integração simples no comando do sistema, bem como visualização e operação
    • Soluções móveis flexíveis para intralogística
  • Redução dos custos de produção

    • Aumento da eficiência
    • Qualidade constante dos produtos farmacêuticos
    • Redução da taxa de rejeição
    • Redução da carga de trabalho manual

Soluções de automação ao longo de toda a cadeia de produção 

No mundo dinâmico de hoje, a variedade de medicamentos, suplementos alimentares e cosméticos está crescendo constantemente. Por isso, são indispensáveis soluções de automação confiáveis para embalagem, paletização, gestão de depósito, alimentação de material e automação laboratorial. Como um dos fornecedores líderes de soluções de automação inteligentes, oferecemos tecnologias avançadas que atendem os requisitos desses setores em rápida evolução.
  • Uma cadeia de fornecimento móvel e autônoma

    AMRs KUKA aumentam o nível de autonomia e inteligência no setor farmacêutico, asseguram a operação em ambientes dinâmicos e são facilmente integráveis em sistemas existentes.

    Leia mais sobre o portfólio AMR KUKA
  • Processamento e manuseio de medicamentos

    A KUKA oferece robótica precisa para a automação laboratorial, que são seguros e amigáveis ao usuário. Eles aumentam a eficiência e a qualidade no laboratório e, ao mesmo tempo, garantem a segurança do pessoal.

    Robôs para aplicações de sala limpa e laboratório

  • Processos rápidos de separação de pedidos e classificação

    Robôs permitem o manuseio preciso, rápido e exato de produtos farmacêuticos, reduzem erros humanos e melhoram a rastreabilidade.

    Robôs precisos para a área de alta velocidade

  • Manuseio e embalagem livre de contaminação

    Robôs trabalham com altas velocidades, o que aumenta a eficiência geral de processos de embalagem e de envase. Esta propriedade é especialmente útil na produção farmacêutica em grande escala, onde grandes quantidades de produtos precisam ser processados uniformemente em um curto espaço de tempo. A uniformidade é crucial para atender os requisitos regulatórios e garantir a qualidade do produto.

  • Monitoramento de produção

    O grau de automação e digitalização em laboratórios aumenta continuamente. Isso é resolvido através de plataforma IoT inteligente, como iiQoT, que permite um monitoramento técnico de instalações laboratoriais e um gerenciamento inteligente de ativos.
    Leia mais sobre a KUKA iiQoT
  • Paletização de produtos farmacêuticos

    Robôs de paletização da KUKA aumentam o desempenho em processos de armazenamento e distribuição através de alta velocidade constante, o que é essencial na fabricação de medicamentos para uma embalagem e envio rápidos de grandes quantidades.

    Portfólio de robôs de paletização KUKA

Automação farmacêutica: Desafios e oportunidades

Neste e-book você conhecerá mais sobre as últimas tendências na indústria farmacêutica. Mostramos como a robótica ajuda a enfrentar desafios atuais. Além disso, aqui você encontra relatórios de experiências de empresas que já ousaram o passo para a automação.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Garantidores de eficiência e pureza na produção farmacêutica

Robôs KUKA atendem aos mais altos requisitos de sala limpa e têm certificação ISO 14644-1 pelo Fraunhofer IPA. Sua carcaça selada e a superfície lisa e brilhante permitem o manuseio seguro de substâncias ativas e produtos estéreis. Devido às classes baixas de sala limpa a partir da classe ISO 2, eles são ideais para a produção em grandes séries na indústria farmacêutica.

Soluções de AMR seguras para a logística farmacêutica

Graças ao avançado sistema de sensores, programação No Code e moderníssima tecnologia de baterias, nossos robôs móveis autônomos oferecem a solução perfeita para os seus requisitos logísticos. Eles navegam de forma segura pelos depósitos e pavilhões de produção, transportam mercadorias de forma precisa e confiável e garantem uma rastreabilidade completa.


Necessita de ajuda na automação da sua aplicação farmacêutica?

Entre em contato conosco para consultoria pessoal e soluções personalizadas. Alternativamente, o portal de cliente my.KUKA lhe oferece o acesso direto ao mundo KUKA. Através da sua conta, você pode comprar robôs e peças de reposição, gerenciar licenças de software e visualizar documentos técnicos, especialmente personalizados aos requisitos da indústria farmacêutica.

Exemplos de clientes: Além da indústria farmacêutica, os robôs KUKA também prestam serviços valiosos na medicina e cuidados

Tudo o que você precisa para uma produção inteligente