Escolha a sua localização:

Localização

KUKA cell4_FSW

Célula modular de solda por fricção e mistura para máxima eficiência de processo


Célula (FSW) de solda por fricção e mistura flexível da KUKA para máxima eficiência de processo 

As células de solda por fricção e mistura KUKA cell4_FSW foram desenvolvidas especialmente para o mercado em expansão da eletromobilidade e, devido ao seu conceito modular, além da sua excepcional eficiência econômica, oferecem um máximo em versatilidade e possibilidades de configuração.

Célula de solda por fricção e mistura KUKA: a solução moderna com baixos custos de investimento

  • Eficiência econômica

    • Máxima eficiência de processo (até 95%), graças a duas estações de trabalho em áreas de inserção separadas
    • Carga e descarga neutra quanto ao tempo de ciclo
    • Alto grau de padronização
  • Máxima versatilidade

    • Uso para funções de solda 2D & 3D, graças ao robô de 6 eixos
    • Para as mais diferentes funções na área da eletromobilidade
  • Modular e flexível 

    • Solução escalonável com 1 ou 2 robôs
    • Disposição de várias ferramentas de fixação na área de trabalho de um robô
    • Solda simultânea com vários robôs em componentes maiores
    • Customização simples, graças à KUKA.HMI
  • Pronta para a Industrie 4.0

    • Interfaces baseadas em OPC UA para a fácil troca de dados
    • KUKA Remote Service para ajuda rápida 
Soluções robóticas KUKA para o processo de soldagem ecológico: Célula robotizada para solda por fricção, fabricação de contrato, portfólio de produtos para e-mobilidade.
Soldagem por agitação de fricção: alta qualidade com boa economia e baixos custos de energia
Soluções robóticas KUKA para o processo de soldagem ecológico: Célula robotizada para solda por fricção, fabricação de contrato, portfólio de produtos para e-mobilidade.

Cordões de solda altamente precisos e perfeitos, graças à trajetória precisa 

Precisões de trajetória até 0,5 mm, graças:

  • ao uso de robôs de carga pesada especiais com alta rigidez e longa vida útil (KR FORTEC ultra)
  • à calibração de trajetória precisa baseada em laser para compensar desvios de trajetória causados devido à diferente rigidez na área de trabalho do robô e às influências de diferentes forças de processo
  • ao tooling especial para superfícies de cordão, que praticamente não requerem retrabalho algum

Célula de robô FSW modular para diversidade de produtos e adaptação flexível das suas capacidades de produção 

O conceito de célula modular baseia-se no módulo de aplicação FSW KUKA com um ou dois robôs (solda unilateral e bilateral) e é apropriado, p.ex. para compartimentos de baterias de veículos elétricos e híbridos, gabinetes da eletrônica de potência ou trocadores de calor.

Máximo controle de processo FSW com nova visualização web

O excepcional sistema KUKA PCD 507 (Process Control and Documentation) controla e documenta todos os parâmetros de processo relevantes durante a solda e foi transferido para a nova KUKA.Web HMI intuitiva. Com isto ela garante:

  • 100% de reprodutibilidade
  • 100% de monitoramento da qualidade em tempo real
  • 100% de segurança de processo (minimização de refugo)
  • 100% de documentação do processo de solda

 

Monitoramento de processo para todos os processo de trajetória FSW: exportação de dados, diagnósticos de processo e arquivamento eletrônico de todos os dados de processo

Célula de solda por fricção e mistura KUKA em duas versões: idealmente harmonizada aos seus requisitos

Tipo de célula KUKA cell4_FSW midsize single KR KUKA cell4_FSW large dual KR
Dimensões
(C x L x A)
5.600 mm x 5.400 mm x 3.500 mm 6.770 mm x 6.320 mm x 3.500 mm
Superfície da mesa de trabalho 
(C x L)
1.400 mm x 800 mm (2 unidades) 2.400 mm x 1.600 mm (2 unidades)
Área de instalação
(incl. armários de distribuição)
28,2 m2 42,8 m2
Peso
(sem sistema de fixação e manipulador)
cerca de 5.000 kg cerca de 8.000 kg
Controle de processo KUKA PCD 507 (opcional)
Equipamento de célula Siemens TIA Portal Série 1500, KUKA.SafeOperation, 2 portões de correr com proteção contra acesso por trás e cortina de luz, cerca de policarbonato com 1 ou 2 porta(s) de manutenção e retenção(ões)
Módulos de aplicação FSW 1 x (módulo de aplicação FSW) 2 x (módulo de aplicação FSW)
Tipo de robô KR FORTEC ultra
Unidade de comando do robô KR C5 com KSS 8.6
Operação de célula  KUKA.HMI Advanced (display 23,4'' com IPC)

Pacotes de opções da KUKA cell4_FSW:

  • Controle de processo PCD 507 com exibição na KUKA.HMI Advanced
  • Detecção apoiada por laser das posições de cordão para a compensação automática de tolerâncias no componente
  • Ferramentas FSW
    • Kit de tooling "ombro rotativo" (pino & ombro)
    • Kit de tooling "ombro estacionário" (pino & ombro)
    • Ferramentas especiais mediante consulta
  • Sistemas de fixação específicos de produto
  • Service para a calibração de trajetória apoiada por laser
As células de solda por fricção e mistura KUKA cell4_FSW podem ser combinadas aleatoriamente com acessórios para máxima flexibilidade.

Nós lhe apoiamos no planejamento e oferecemos modelos de financiamento flexíveis

White Paper: Soldar alumínio? Sem problemas!

O alumínio exerce um papel importante na eletromobilidade devido à combinação ideal de leveza e resistência. Em procedimentos de solda e junção o alumínio coloca elevados requisitos às tecnologias utilizadas. Com o abrangente know-how de processo e os produtos apropriados, a KUKA lhe prepara para a transformação tecnológica em direção à eletromobilidade. No exemplo do compartimento de baterias fica claro como os robôs possibilitam a fabricação de componentes de alumínio no mais alto nível de qualidade.

Leia o que envolve a solda de alumínio na eletromobilidade.

Baixar o White Paper

Você também pode estar interessado em