Técnica de solda ponto KUKA do robô até o equipamento completo
Na solda ponto ou por resistência é aplicada uma alta pressão mecânica a uma área relativamente pequena e é fornecida uma grande quantidade de energia sob a forma de corrente elétrica. No processo dois eletrodos pressionam as chapas entre si e convertem a corrente de solda em calor na superfície de contato. Isso cria uma união permanente entre as duas chapas.
Para a solda ponto por resistência a KUKA oferece pontos de solda econômicos e de alta qualidade, mesmo com requisitos específicos. Nossos produtos com curtos prazos de fornecimento permitem soluções personalizadas na automação de trabalhos de solda ponto – de robôs de solda com elevadas capacidades de carga e eixo adicional opcional, até a linha completa de solda ponto com componentes perfeitamente harmonizados entre si.
Software para processos de solda ponto econômicos
Soldar alumínio de forma rápida e simples como o aço
Na solda ponto por resistência convencional de componentes de alumínio, o processo de solda ocorre parado. Neste processo as pontas de cobre muitas vezes aderem às chapas e, por isso, muitas vezes precisam ser fresadas e, consequentemente, substituídas com maior frequência. Por isso, a KUKA criou uma solução com o
KUKA.RoboSpin que é perfeita para solucionar esse problema. Durante o processo de solda, o robô se desloca ao próximo ponto de solda. Portanto, os
eletrodos não permanecem imóveis, mas giram em torno de um determinado ângulo no ponto a ser soldado. KUKA.RoboSpin permite a
solda ponto de alumínio com baixo desgaste e em melhor qualidade.
O robô gira a servopinça durante a solda, aumentando assim significativamente a vida útil das pontas dos eletrodos