Escolha a sua localização:

País

Aplicação de robô móvel para empresas de médio porte

A Lenkering Montage- und Zerspanungstechnik GmbH (LMZ) desenvolveu uma aplicação de robô móvel versátil com base no robô KUKA KR AGILUS. A solução de robô móvel é especialmente popular na automação de empresas de pequeno e médio porte.


Procura-se: Aplicações de robô flexíveis e móveis

A empresa LMZ é especializada na construção de máquinas especiais e na técnica de usinagem. A LMZ apoia seus clientes da indústria automotiva, de plástico e de higiene na automação baseada em robô. "Muitas empresas de médio porte se ocupam com o tema robótica. Elas gostariam muito de automatizar partes maiores da sua fabricação com robôs. Contudo, até então não era possível utilizar as respectivas soluções de forma flexível e versátil", diz Dennis Lenkering, Diretor da LMZ. Por este motivo, Lenkering e sua equipe desenvolveram uma aplicação de robô móvel com eficiência de custos e de uso versátil.

KR AGILUS sobre uma armação móvel

A nova aplicação de robô móvel consiste em um robô KUKA do tipo KR 6 R900 da série KR AGILUS. Ele se destaca pela máxima precisão de repetição e altíssima exatidão. O KR AGILUS está instalado sobre uma armação móvel. Assim a aplicação de robô flexível pode ser manobrada de forma simples e rápida, mesmo em ambientes apertados. Por motivos de segurança, a aplicação é protegida por elementos de cerca de proteção desmontáveis sem ferramentas. Concretamente trata-se de perfis de alumínio da empresa item.

A aplicação de robô flexível consiste em um KR AGILUS e uma armação móvel.

Aplicação de robô móvel reduz os tempos parados

A aplicação de robô móvel oferece inúmeras vantagens: por um lado ela é móvel e pode ser movida rapidamente de uma estação de trabalho para a próxima. Por outro lado, o KR AGILUS pode ser reconfigurado de forma simples e sem grande dispêndio para diversas funções. Para o manuseio de diferentes ferramentas, a aplicação de robô está equipada com os pacotes de software KUKA KUKA.LoadDataDetermination e KUKA.Gripper&SpotTech "Graças aos diferentes campos de atuação reduzem-se os tempos parados. Isso amortiza rapidamente os custos de investimento", explica Lenkering. A aplicação de robô de uso flexível assume atividades de Pick & Place, bem como trabalhos de montagem de componentes. Para isto, a aplicação de uso flexível baseada em robô está configurada para trabalhar junto com máquinas-ferramenta.

Segurança e flexibilidade foram conciliadas

A segurança dos colaboradores vem em primeiro lugar. A aplicação de robô móvel provê a proteção do robô e garante simultaneamente a maior liberdade possível do robô. Graças aos perfis de alumínio, o espaço de trabalho permanece reduzido e a instalação como um todo pode ser desmontada rapidamente. "A desmontagem da armação inclusive dos cabos de comunicação , bem como a reinstalação, levam apenas oito minutos. Para outras soluções baseadas em robô os nossos clientes necessitam de cerca de 3,5 horas", relata Lenkering sobre feedbacks do círculo de clientes.

A aplicação móvel versátil baseada em robô é protegida com perfis de alumínio.

Novas ideias para a automação

"A produção se torna cada vez mais rápida e flexível. Estamos certos de termos dado uma resposta adequada a este desafio com a nossa solução", conforme Dennis Lenkering, que com a sua empresa LMZ é parceiro de muitos anos na rede de especialistas da item pluspartner. E é justamente a enorme economia de tempo que representa uma característica exclusiva essencial do novo desenvolvimento. Com um dispêndio mínimo de tempo é possível reconfigurar a aplicação de robô de uso flexível para um outro produto. Assim o robô é utilizado com maior frequência, o que beneficia os clientes com uma qualidade superior e segurança de processo. Consequentemente, o robô bloqueia com menor frequência valiosas áreas de instalação.

Encontre um System Partner KUKA perto de você

Encontre aqui o parceiro apropriado para o seu ramo ou para a sua demanda.