Escolha a sua localização:

País

KUKA.HMI 

Software de visualização para operação intuitiva e amigável de robôs: KUKA.HMI torna mais fácil e eficiente a comunicação entre o homem e a máquina.


Soluções de software personalizadas para maior eficiência: Comunicação homem-robô com KUKA.HMI

A família de produtos KUKA.HMI oferece soluções de software sob medida para a operação, controle e monitoramento de robôs na produção industrial. Dependendo da necessidade, com as versões KUKA.HMI easy e KUKA.HMI zenon, você pode transformar a interface de usuário generalizada no KUKA smartPAD rapidamente em uma representação personalizada – adaptada de forma ideal às necessidades dos usuários e utilizável sem despesas com treinamento. A compatibilidade com a unidade de comando do robô KR C4 torna a KUKA.HMI no software de visualização ideal, tanto para robôs industriais individuais, como também para células de robô complexas.

KUKA.HMI Easy: Operação de robôs simples e descomplicada graças ao software

Com KUKA.HMI Easy a operação de robôs fica ainda mais simples. Otimize com o software a exibição em seu KUKA smartPAD, por ex., através de:

  • Inserção de figuras 

  • Estruturação da exibição por meio de guias e colunas

  • Ocultação e exibição de botões e outras funções

  • Mudança entre visualização de meia tela e tela cheia

  • Uso com outros plugins, por ex., editor de programa ou exibição de posição

  • Mudança de unidades específicas de país

Assim você facilita aos usuários a orientação e previne erros de operação de forma eficiente.

KUKA.HMI Easy é o software de visualização ideal para exigências mais simples.

KUKA.HMI zenon: máxima usabilidade, mesmo em aplicações de robô complexas

Com KUKA.HMI zenon até mesmo aplicações de robô exigentes – em especial células de fabricação –são facilmente manuseáveis: Mais de 300 drivers diretos permitem a vinculação sem problemas de elementos periféricos ou hardware adicional. Com isso os usuários mantêm a visão geral sobre todos os componentes e têm acesso a todas as informações relevantes – de forma compacta em uma tela.

KUKA.HMI zenon Plugin: software personalizado combinado com funções padrão da operação de robôs

KUKA.HMI zenon Plugin permite integrar softwares específicos de cliente de modo simples na interface padrão do KUKA smartPAD e utilizá-los simultaneamente com ela – sem prejudicar com isso o funcionamento das hardkeys. Isso significa entre outros:

  • Deslocamento do robô nos eixos A1-A6 por meio de hardkeys 
  • Representação da janela de mensagens
  • Uso com outros plugins, por exemplo, editor de programa ou exibição de posição
  • Administração de contas de usuários com direitos de acesso específicos
  • Mudança entre visualização de meia tela e tela cheia
  • Livre configuração de elementos de exibição, por exemplo, botões ou campos
  • Mudança de unidades específicas de país
Com o KUKA.HMI zenon Plugin as hardkeys para o deslocamento do robô continuam utilizáveis. 

KUKA.HMI zenon Runtime: Software de visualização para exigências máximas

KUKA.HMI zenon Runtime permite uma personalização completa da operação de robôs. Na tela cheia, adicionalmente à adaptação gráfica, também são dadas as seguintes opções:

  • Desativação ou reconfiguração das hardkeys no KUKA smartPAD

  • Exibição e ocultação de textos de mensagens

  • Administração de contas de usuários com direitos de acesso específicos

  • Livre configuração de elementos de exibição, p.ex., botões ou campos

KUKA.HMI zenon Runtime é especialmente apropriado para a visualização de aplicações de robô complexas.

Software para operação confortável e eficiente de robôs: Visualização com zenon

Com zenon da COPA-DATA você elabora facilmente uma solução de software personalizada para a sua aplicação de robô.

KUKA.HMI zenon Development: configurar em poucos passos uma solução de software própria para operação de robôs

Com o software de engenharia KUKA.HMI zenon Development você mesmo pode criar soluções de software personalizadas de forma simples em poucos passosArrastar & soltar amigável, bem como templates, designs e funções pré-configurados apoiam na configuração e levam rapidamente ao objetivo.

  • Configuração de software com KUKA.HMI zenon DEV

    No editor você cria de forma simples o seu próprio projeto através de figuras e gabaritos.

  • Transferir o software pronto à unidade de comando do robô

    Você transfere o software criado à unidade de comando da sua aplicação de robô.

  • Utilizar a KUKA.HMI personalizada para a operação de robôs

    A sua própria KUKA.HMI está pronta para o uso e provê uma operação descomplicada de robôs.