Escolha a sua localização:

País

KR CYBERTECH ARC nano

A família de produtos KR CYBERTECH ARC nano é otimizada para aplicações de trajetória como solda com gás de proteção, aplicação de cola e de vedante. Os robôs industriais oferecem uma performance ideal e ao mesmo tempo uma elevada densidade de potência – para máxima rentabilidade a custos reduzidos.


Robôs econômicos e flexíveis para aplicações como solda com gás de proteção, colagem e aplicação ou corte a laser

Com as novas estruturas de controlador, os robôs industriais da família KR CYBERTECH ARC nano são extremamente exatos quanto à trajetória e rápidos. Os valores de aceleração e a nova ergonomia com reduzidos contornos interferentes garantem deslocamentos de trajetória do mais alto nível – mesmo fundo nos componentes. Com escalonamentos de capacidade de carga muito pequenos de 6 e 8 quilogramas você encontra o modelo de robô ideal para a sua aplicação.
  • Posição de montagem aleatória

    O robô pode ser montado no piso, na parede, no teto ou inclinado – de acordo com as suas necessidades.
  • Software-Add-Ons

    Através de Motion Modes digitais, você adapta o desempenho do robô de forma simples através da unidade de comando do robô – p.ex. para precisão ou rapidez otimizada.
  • Redução do seu TCO

    Graças à longa vida útil e eixos 4-6 livres de manutenção, você reduz o seu TCO de forma sustentável.

  • Apropriado para células compactas

    Com design compacto e pequena área de ocupação, os robôs proporcionam uso otimizado de espaço em células de robô.

Viagens pela web extremamente rápidas e sem compromissos: O robô de pulso oco convence com o máximo desempenho a um custo mínimo.

6 - 8 Capacidade de carga em kg

1421 - 1843 Raio de alcance em mm

Vantagens


Máxima precisão

Com uma precisão de repetição de 0,04 milímetros, os robôs KR CYBERTECH ARC nano também trabalham com extrema exatidão e precisão em alta velocidade.

Integração simplificada

Graças a superfícies de montagem padronizadas é possível uma integração simples do robô em linhas de produção existentes, bem como a montagem descomplicada de equipamentos de solda.

A nova mão KUKA Hollow Wrist

A mão de eixo oco de 50 milímetros é uma inovação pioneira: o eixo oco oferece um movimento reduzido do eixo principal com ciclos curtos em máxima precisão de movimento.

Proteção ESD

Por padrão, o robô é protegido contra carga ou descarga eletrostática não controlada e, portanto, equipado para o manuseio seguro de componentes eletrônicos sensíveis.

Compacticidade esguia

Os robôs industriais são especialmente leves, muito esguios e excepcionalmente compactos. Eles oferecem máximo desempenho com mínimos contornos interferentes.

Máximo espaço livre

Os robôs KR CYBERTECH ARC nano têm uma grande área de trabalho para trás e um grande raio de alcance para baixo. Com isso eles abrem espaços de trabalho até então inacessíveis.

Alto nível de flexibilidade

O uso da moderna unidade de comando da KUKA permite a integração simples de eixos adicionais.

KR CYBERTECH nano ARC como robôs Edition: Iniciação econômica na automação de soldagem

Processos de solda simples oferecem a possibilidade de utilizar os respectivos robôs de forma otimizada em termos de custos. É exatamente aqui que entra a variante Edition do KR CYBERTECH nano ARC. Ela é feita para a solda a arco elétrico em mercados altamente dinâmicos e sensíveis ao preço - e assim facilita o início da automação para novos clientes. O robô KR CYBERTECH nano ARC HW Edition está disponível em dois raios de alcance  1.440 mm e 2.010 mm. Ele oferece uma mão com eixo oco bilateral e uma precisão de repetição de 0,04 mm. Com os robôs Edition, A KUKA também aposta na mais recente geração de unidades de controle KR C5, bem como nos pacotes de software apropriados.
Os robôs KR CYBERTECH nano ARC HW Edition estão configurados para aplicações iniciais de solda a arco elétrico

Solicite um orçamento ou obtenha mais informações técnicas do KR CYBERTECH nano ARC

Solicite um orçamento Visite o Marketplace da my.KUKA

KR CYBERTECH ARC nano (6 eixos) - dados técnicos

Robôs
Carga total nominal
Alcance máx.
Versão ambiente
Ficha de dados
KR 6 R1840-2 arc HW
Carga total nominal
6 kg
Alcance máx.
1843 mm
Versão ambiente
Padrão
Ficha de dados
  • Carga total nominal 6 kg
  • Alcance máx. 1843 mm
  • Forma de construção Hollow Wrist
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Ángulo, Parede, Piso, Teto
KR 8 R1420 arc HW
Carga total nominal
8 kg
Alcance máx.
1421 mm
Versão ambiente
Padrão
Ficha de dados
  • Carga total nominal 8 kg
  • Alcance máx. 1421 mm
  • Forma de construção Hollow Wrist
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Ángulo, Parede, Piso, Teto
KR 8 R1440-2 arc HW
Carga total nominal
8 kg
Alcance máx.
1441 mm
Versão ambiente
Padrão
Ficha de dados
  • Carga total nominal 8 kg
  • Alcance máx. 1441 mm
  • Forma de construção Hollow Wrist
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Ángulo, Parede, Piso, Teto
KR 8 R1440-2 arc HW E
Carga total nominal
8 kg
Alcance máx.
1441 mm
Versão ambiente
Padrão
Ficha de dados
  • Carga total nominal 8 kg
  • Alcance máx. 1441 mm
  • Forma de construção Hollow Wrist
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Piso, Teto
KR 8 R1620 arc HW
Carga total nominal
8 kg
Alcance máx.
1621 mm
Versão ambiente
Padrão
Ficha de dados
  • Carga total nominal 8 kg
  • Alcance máx. 1621 mm
  • Forma de construção Hollow Wrist
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Ángulo, Parede, Piso, Teto
KR 8 R1640-2 arc HW
Carga total nominal
8 kg
Alcance máx.
1641 mm
Versão ambiente
Padrão
Ficha de dados
  • Carga total nominal 8 kg
  • Alcance máx. 1641 mm
  • Forma de construção Hollow Wrist
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Ángulo, Parede, Piso, Teto
%x de %y robôs visíveis