Escolha a sua localização:

País

Aluminium Lassen

KUKA ready2_spot

Para usar robôs para a solda ponto, o ready2_spot da KUKA é a solução apropriada para criar uma integração rápida e descomplicada. O dispêndio e os custos diminuem e a qualidade aumenta.


ready2_spot: Pré-configurado para desempenho máximo em solda ponto de alta qualidade

Em mercados de destino como o automotivo, a solda ponto de aço e alumínio de alta resistência é uma das principais aplicações. Graças ao pacote ready2_spot, a KUKA é o único fabricante de robôs que oferece uma solução de automação econômica com o Software KUKA.ServoGun para resultados de alta qualidade.

Integração descomplicada de robôs para solda ponto: Saiba mais sobre nossas vantagens.

  • Manuseio simples. Assistente de colocação em funcionamento para um início de produção rápido.
  • Calibração automática de força. Acelera a fase de start-up e simplifica esta tarefa para o usuário.
  • Máxima precisão de repetição. Para alta qualidade de processo.
  • Pacote escalonável. Diversas opções em quantidade e tipo dos componentes, inclusive software.
  • Elementos de aplicação Industrie 4.0. Ferramentas de análise para processos sequenciados e eficiência de fabricação (em desenvolvimento).
  • Suporte global. Através de filiais KUKA e empresas de atuação mundial para técnica de processo (p.ex. Bosch).
  • Personalização individual de pacotes. No TechCenter com base nas especificações individuais dos clientes.

ready2_spot: os componentes

  • Robôs KUKA
  • Software KUKA.ServoGun
  • Pacote de mangueiras
  • Comando de solda KR C4
  • Placa de instalação de mídias
  • Assistente de colocação em funcionamento
  • Calibração automática de força de pinça com sensor KUKA
  • Armário de comutação de processo, controle do 7º eixo na unidade de comando do robô
  • Opcional: Fresa de eletrodos, instrumento de medição TCP, unidade linear KL 4000
KUKA ready2_spot: pacote de automação pré-configurado para solda ponto

Áreas de aplicação:

O KUKA ready2_spot é apropriado para as mais diferentes formas de uso da solda ponto, por exemplo, na usinagem de chapas, aço ou alumínio. As vantagens encontram-se, sobretudo, lá onde um robô deve ser reorientado para a solda ponto, mas o dispêndio de integração deve ser mantido o menor possível.

KUKA ready2_spot_speed