Escolha a sua localização:

País

KP1-V2T M handmatige twee-stations-positioneerder

KP1-V2T M Posicionador manual de duas estações 

O posicionador compacto de duas estações KP1-V2T M com um eixo de rotação permite a carga e descarga manual de peças em espaço extremamente limitado. A mudança de estação ocorre manualmente de forma simples. A capacidade de carga por lado é de 250 quilogramas.


Vantagens do posicionador manual de duas estações:

  • Individualmente combinável com mesas de trabalho:
    De acordo com a função é possível montar as mais diferentes formas e tamanhos de mesas de trabalho no posicionador.
  • Altura de inserção ergonômica:
    Graças à baixa altura da recepção da mesa de trabalho de 719 mm, é possível a realização de alturas de inserção ergonômicas simples. 
  • Posicionamento de componentes com precisão de repetição:
    Os componentes são posicionados sempre com a precisão de repetição, independente da força de rotação e velocidade de rotação do operador. Para isso o posicionador possui um travamento mecânico integrado (indexação). 
  • Consulta segura de posição:
    Através de uma consulta de posição disponível por padrão você pode registrar em tecnologia segura a posição de trabalho prevista do eixo de rotação. Esta é aplicável até o nível de segurança SIL3, Cat 4 ou Performance Level E.
  • Carregamento flexível de componentes:
    Cada lado do posicionador pode ser carregado, independente do outro lado, com um peso qualquer até a carga máxima de 250 kg.
  • Alto desempenho de solda:
    Solde com até 1.000 A com tempo de funcionamento de 100 %.

Dados técnicos:

Posicionador
KP1-V2T250 D2080 M
Capacidade de carga nominal, por lado 250 kg
Altura de inserção 719 mm
Zona de rotação 0° / 180°
Precisão de repetição 0,02°
Diâmetro do círculo de interferência
2.040 mm
Comprimento opção proteção antiofuscamento KUKA 2.080 mm
Dimensão recomendada da placa de trabalho 1.200 mm x 800 mm
Opcional: Corrente de solda nominal (ED 100 %) 500 A / 1.000 A
Opcional: Corrente de solda nominal (ED 60 %) 590 A / 1.180 A