Escolha a sua localização:

Localização

KS PULSE: transportar peças de veículos através de uma linha 

KS PULSE (Propulsion Using Linear Synchronous Energy) é um sistema de transporte baseado em paletes para linhas de montagem automatizadas na construção de carrocerias. Através do uso de pouquíssimas peças móveis o sistema convence pelo baixo índice de falhas e trabalha, além disso, com velocidade muito alta.


O KS PULSE permite um fluxo mais rápido e mais flexível na construção de carrocerias. O elemento principal do sistema de transporte é um chassi. Com a ajuda de diferentes skids, ele transporta os respectivos componentes de carroceria pela linha de montagem. Os skids são substituíveis, de forma que podem ser transportados vários modelos. O chassi é movido através de motores síncronos lineares pelas estações de processo do sistema. 

O KS PULSE funciona assim

Os chassis são transportados de forma rápida e precisa ao longo da linha através da tecnologia de motor síncrono linear. Com outros componentes PULSE como, por exemplo, mesas giratórias ou depósitos intermediários do sistema PULSE é formado um circuito completo.

Para o posicionamento exato em mais ou menos 0,1 milímetro não são necessários sensores adicionais. O acesso das respectivas estações, bem como a proteção contra colisão dos chassis, estão integrados ao software do PULSE. 

Nos chassis podem ser colocados quaisquer skids, o que resulta em uma grande diversidade de modelos.

O PULSE oferece diversas possibilidades de produção, através das quais o seu sistema é adaptado aos seus cenários de produção individuais.

KS PULSE: exemplo de estrutura

Vantagens do KS PULSE

  • Alta produtividade: o KS PULSE convence pela alta velocidade e, consequentemente, curtos tempos não produtivos.
  • Alta flexibilidade: possibilidade aleatória de substituição dos paletes para a fabricação de vários modelos de veículo.
  • Baixos custos de produção: o PULSE praticamente não requer peças móveis. Isto resulta em uma baixa probabilidade de falha. Além disso, a substituição simples dos poucos componentes resulta em baixos custos de manutenção.