Escolha a sua localização:

Localização

Alta velocidade com o novo robô Delta da KUKA para produtividade ainda maior

Tudo rapidamente sob controle: o KR 3 D1200, o mais novo modelo dos robôs Delta da KUKA, é eficiente, entre outros, no Pick-and-Place de alimentos e carrega até 6 kg. E tudo isso com alta velocidade.

29 de novembro de 2022


O portfólio KUKA Hygienic Oil (HO) se expande: com o novo KR 3 D1200, diversas funções Pick-and-Place são executadas em alta velocidade anteriormente não alcançada. Com máxima precisão ele move até 6 kg de alimentos, medicamentos ou componentes eletrônicos.

Grande espaço de trabalho, pouco espaço físico

O KR 3 D1200 tem uma capacidade de carga nominal de 3 kg, mas é configurado para cargas até 6 kg. Assim, ele é um dos mais fortes robôs Delta do mercado. Graças à pequena área de ocupação com um diâmetro de 350 milímetros, a montagem no teto é efetuada com economia de espaço e eficiência. O robô tem um raio de alcance de 1.200 milímetros e uma área de trabalho vertical de 350 milímetros. Com uma precisão de repetição de posição de +/- 0,1 milímetro e uma precisão de repetição de ângulo de +/- 0,2°, o KR 3 D1200 trabalha com muita precisão.

Robôs de alta velocidade para uma automação ainda maior

O novo robô Delta convence com velocidade até então não alcançada: no pequeno ciclo Adept e com uma carga de 1 kg, o tempo de ciclo é inferior a 0,32 segundo. Para evitar tempos parados, o novo robô Delta, altamente desenvolvido, foi construído com um índice de manutenção especialmente baixo. Redutores encapsulados com lubrificação permanente e articulações esféricas, que se autolubrificam, contribuem para que o robô sempre possa desempenhar a sua função. O fato de ser produzido predominantemente em fibra de carbono, torna-o especialmente leve e resistente. Assim, ele impressiona com custos reduzidos para conservação e manutenção e máxima produtividade.

O novo KR DELTA assume as funções Pick-and-Place com a mesma confiabilidade e rapidez. 

Robô industrial na versão Hygienic Machine

No manuseio de alimentos ou produtos farmacêuticos o novo robô KUKA DELTA explora ainda outros pontos fortes: ele contém lubrificantes H1 de série, compatíveis com alimentos, o que o qualifica para o manuseio de alimentos na área secundária. Sobretudo produtos secos embalados, como chocolate, pão ou doces estão bem protegidos com ele. O "irmão mais velho", o robô Delta KR 3 D1200 HM (Hygienic Machine) introduzido em 2021, é apropriado para o contato direto com alimentos crus, isto é, na área primária dessa indústria. Mesmo sob condições mais sensíveis, como é o caso, por exemplo, no processamento in natura de carne ou queijo, o KR DELTA promete uma excelente higiene na versão HM.

Como o KR DELTA pode lhe ajudar?

Quais aplicações deseja delegar? Onde as nossas soluções KR DELTA podem impulsionar a sua empresa? Consulte especialistas KUKA e garanta a sua oferta exclusiva.

Duas variantes dos robôs Delta à escolha

Uma combinação das duas variantes KR DELTA pode impulsionar consideravelmente muitas empresas do ramo alimentício. Comparado com o KR 3 D1200 HM, com o seu corpo em aço inoxidável, o novo robô Delta feito principalmente em fibra de carbono é mais leve e, consequentemente, cerca de um terço mais rápido. Ele entusiasma com um maior espaço de trabalho cilíndrico e um preço menor.
Individualmente forte, em combinação ainda melhor: os robôs Delta da KUKA para a aplicação em muitos ramos.

Seja Pick ou Place: Uso flexível graças aos pacotes de software integrados

Quem utiliza vários robôs KR 3 D1200 em uma esteira transportadora, deseja coordenar os seus movimentos de forma ideal. Além da tecnologia de robôs altamente desenvolvida, isso também é possível através de três produtos de software KUKA: o KUKA.ConveyorTech mantém o movimento das linhas de montagem síncrono. O KUKA.VisionTech com câmera integrada no gabinete IP 67 detecta a mercadoria e facilita o controle da qualidade. O KUKA.PickControl interconecta as funções Pick-and-Place de diversos robôs e possibilita um empacotamente e embalagem mais produtivo. Na interação destas três soluções de software o trabalho automatizado opera da forma mais descomplicada e confortável possível.

O novo KR 3 D1200 pode ser encomendado a partir de agora. Os primeiros fornecimentos dos robôs estão planejados para o final do ano.

Você também pode estar interessado em