Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Zautomatyzowane lutowanie

W elektrotechnice lutowanie jest jedną z najczęściej stosowanych technik łączenia. Zrobotyzowane instalacje lutownicze używane są między innymi w produkcji modułów fotowoltaicznych.


Jaka technologia kryje się za procesem lutowania?

Lutowanie jest procesem termicznym służącym do trwałego połączenia materiałów. Lutownica lub laser wytwarzają ciepło, które jest niezbędne do uzyskania solidnych połączeń lutowanych oraz stopienia lutu. Pozwala to na trwałe połączenie ze sobą różnych podzespołów i materiałów, na przykład wykonanych z niklu, miedzi, metalu, stali, żelaza i aluminium. Łatwo topliwy stop metalu, zwany lutem, służy jako materiał łączący z miejscem lutowania. Technika procesowa lutowania obejmuje między innymi automatyczne, programowalne doprowadzanie lutu i dużą liczbę czujników do monitorowania procesu. Specjalną procedurą jest lutowanie w próżni lub gazie obojętnym. Dzięki temu można spełnić bardzo wysokie wymagania dotyczące czystości, na przykład w montażu półprzewodników lub w produkcji instalacji wysokopróżniowych albo lamp elektronowych.

 

Rozróżnienie dwóch różnych technik lutowania: 

Jakie zalety oferuje zrobotyzowane lutowanie z wykorzystaniem robotów KUKA?

Zrobotyzowana stacja lutownicza sprawi, że Twoja produkcja będzie wyjątkowo rentowna. Proces może być powtarzany w stabilny i niezawodny sposób, dzięki czemu udaje się uzyskać wysoką jakość. Dodatkowo skrócony zostaje czas taktowania między procesami lutowania. Dzięki temu można zwiększyć produkowane ilości.
  • Maksymalna moc

    • Ograniczenie błędów
    • Połączenie przewodzące prąd i ciepło
    • Krótsze czasy procesów
  • Różnorodność

      • Połączenie lutowane różnych materiałów 
      • Roboty o różnym zasięgu i opcjach lutowniczych
      • Zrobotyzowane (modułowe) rozwiązania opracowane z pomocą partnera systemowego
  • Stabilność

    • Mocne połączenia lutowane pomiędzy elementami obrabianymi
    • Nieznaczne wypaczenie podzespołów dzięki mniejszej ilości ciepła
    • Odporność na korozję
  • Know-how i serwis

    • Doradztwo i wsparcie techniczne
    • Testy próbne i badania wykonalności
    • Indywidualnie dopasowane rozwiązania procesowe

Lutowanie selektywne

Dowiedz się więcej o lutowaniu selektywnym podzespołów przy pomocy robota KR AGILUS.

Rozwiązania oparte na pracy robotów do zautomatyzowanego lutowania

Oferujemy roboty o różnym zasięgu (706,7 - 3904 mm), udźwigu (6 - 300 kg) i opcjach lutowniczych, aby zrobotyzować procesy lutowania i zapewnić dodatkową elastyczność. W ten sposób zrobotyzowany proces lutowania jest wykorzystywany w wielu branżach do różnorodnych zastosowań. Zarówno duże, jak i małe podzespoły można optymalnie połączyć w wybranych miejscach lutowania w krótkim czasie i przy zachowaniu wysokiej wytrzymałości stopów.

Czy chciałbyś zwiększyć swoją produkcję dzięki zrobotyzowanemu procesowi lutowania?

Nasi kompetentni eksperci chętnie pomogą i udzielą niezbędnych informacji. 

Więcej tematów dotyczących technik lutowania