Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Draaitafels

Pozycjoner trzyosiowy KP3-H2H

Pozycjoner trzyosiowy KP3-H2H wyposażony w dwie stacje obróbkowe oferuje maksymalną uniwersalność w zakresie udźwigu, promieni narzędzi i odległości tarczy obrotnika. Jest on dostępny w wersji z udźwigiem wynoszącym 500, 750 i 1 000 kg i umożliwia obróbkę elementów na minimalnej przestrzeni.


Zalety trzyosiowego pozycjonera KP3-H2H:

  • Maksymalna elastyczność:
    KP3-H2H oferuje różne promienie narzędzi i rozstawy tarcz obrotnika, które można dopasować do indywidualnych wymagań.
  • Kompaktowa budowa:
    Konstrukcja 3-osiowego pozycjonera KP3-H2H jest bardzo kompaktowa i ma minimalne wymiary zewnętrzne.
  • Duży rozstaw tarcz obrotnika: 
    W 3-osiowych pozycjonerach KP3-H2H rozstaw tarcz obrotnika może wynosić maksymalnie 4 400 mm. Dzięki temu możliwa jest obróbka długich podzespołów na małej przestrzeni.
  • Nieskończony obrót: 
    Dzięki tarczom obrotnika o obrocie nieskończonym pozycjonery KP3-H2H umożliwiają optymalną obróbkę i pozycjonowanie elementów w każdym położeniu osi.
  • Łatwa integracja:
    Zintegrowany w łożysku współpracującym układ kompensacji długości +/- 5 mm umożliwia kompensację tolerancji wsporników narzędziowych. 
  • Elektrycznie izolowane tarcze obrotnika:
    Standardowo tarcze obrotnika są izolowane elektrycznie. Ułatwia to integrację i wydłuża żywotność nastawnika zwłaszcza podczas spawania w osłonie gazów obojętnych.
  • Doskonałe efekty spawania:
    Spawanie z mocą do 1 000 A w czasie włączania 100%.

Porównanie danych i wersji pozycjoner:

  KP3-H2H 500 KP3-H2H 750 KP3-H2H 1000
Obciążenie znamionowe, na stronę 500 kg 750 kg 1 000 kg
Promień narzędzia  600 mm 600 / 700 / 800 mm 
600 / 700 / 800 mm
Rozstaw tarcz obrotnika
(w odstępach co 400mm)
1600 do
4 400 mm
2 000 do
4 400 mm
2 000 do
4 400 mm
Dokładność powtarzalności pozycji <±0,08 mm <±0,08 mm <±0,08 mm
Zakres obrotu osi 1 -185° / 5° –185° / 5°
–185° / 5°
Zakres obrotu osi 2/3
z układem zasilania energią
+/–185° +/–185° +/–185°
Zakres obrotu osi 2/3
bez układu zasilania energią
ciągły ciągły ciągły
Opcjonalnie: Nominalny prąd spawania
(100% ED), nieskończony obrót
500 A / 1 000 A  500 A / 1 000 A 500 A / 1 000 A
Opcjonalnie: Nominalny prąd spawania
(60% ED), nieskończony obrót
590 A / 1 180 A
590 A / 1 180 A
590 A / 1 180 A

 

 
 

Może Cię również zainteresować