KR 40 PA
KR 40 PA jest naszym najmniejszym i najlżejszym robotem paletyzującym. Stworzony specjalnie z myślą o paletyzacji robot przemysłowy umożliwia osiągnięcie najwyższej prędkości i precyzji – dlatego idealnie nadaje się do układana europalet.
KR 40 PA pakuje i komisjonuje towary w rekordowym czasie. Pracuje on na małej przestrzeni, układa ładunki o wadze do 40 kg na paletach do wysokości ustawiania netto maks. 1,8 m. Mała masa własna umożliwiła znaczne skrócenie czasów cykli.
KR 40 PA (4 osi) - dane techniczne
Roboty
Znamionowe obciążenie całkowite
Maks. zasięg
Wersja otoczenia
Arkusz danych
KR 40 PA
Znamionowe obciążenie całkowite
40 kg
Maks. zasięg
2091 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
- Znamionowe obciążenie całkowite 40 kg
- Maks. zasięg 2091 mm
- Konstrukcja Pallelaster
- Wersja otoczenia Standard
- Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
- Stopień ochrony IP 65
- Arkusz danych PDF
- Sterownik
- Do pobrania KUKA Marketplace
%x z %y widocznych robotów