Zalety współpracy z KUKA jako podwykonawcą
Wspieramy naszych klientów od samego początku, czyli od wyboru odpowiedniego procesu spawania. Oprócz naszego know-how w zakresie rozwoju podzespołów i produktów, oferujemy również doskonale wyposażony park maszyn do świadczenia usług jako podwykonawca:
- powierzchnia produkcyjna o wielkości ponad 2000 metrów kwadratowych
- dziesięć maszyn należących do różnych klas mocy i przeznaczonych do obrotowego spawania tarciowego o przekrojach od 3 do 31 400 milimetrów kwadratowych oraz sile docisku od 1 do 300 ton
- dwie maszyny do spawanie metodą MagnetArc o przekrojach od 60 do 4000 milimetrów kwadratowych i sile docisku od 3 do 35 ton
- cztery elastyczne moduły robotów przeznaczone do obróbki laserowej o mocy do 8 kilowatów i różnych układów optycznych do spawania cienkich i grubych blach
Trzy obszary działalności
1. W trakcie weryfikacji procesu staramy się optymalnie i odpowiednio do procesu oraz produkcji dopasować podzespoły i doradzamy w zakresie wyboru najodpowiedniejszej metody spawania. Poza tym praca próbna pozwala na określenie idealnych parametrów procesu i wypróbowanie różnych wersji.
2. Produkujemy prototypy stanowiące podstawę do dalszej kontroli i modyfikacji, a także oferujemy serie próbne i próbne odlewy. Naszym zadaniem jest towarzyszenie klientom na drodze do produkcji gotowego podzespołu poprzez dostarczanie ekspertyz.
3. Nasz certyfikowany zakład spawalniczy realizuje zlecenia związane z produkcją każdej wielkości partii. Dzięki bogatej ofercie maszyn możliwe są najróżniejsze przekroje i metody spawania – od obrotowego spawania tarciowego poprzez spawanie metodą MagnetArc aż po spawanie laserowe.
Certyfikowane spawanie na zlecenie
• Firma KUKA jest nie tylko przedsiębiorstwem certyfikowanym zgodnie z ISO 9001, lecz spełnia również wytyczne VDA 6.4 i normy ochrony środowiska ISO 14001.
• Poza tym w ramach działalności związanej ze sprzedażą i produkcją elementów zgrzewanych oraz rozwojem instalacji przeznaczonych do spawania łukiem świetlnym spełnia ona również wytyczne normy DIN EN ISO 3834-2.
• Dodatkowo posiada certyfikację zgodną z DIN EN 15085 CL1 w zakresie zgrzewania tarciowego, przeznaczonego do zastosowań torowych i spawania pojazdów szybowych oraz ich podzespołów.
Wszelkie pytania prosimy kierować bezpośrednio do naszego działu specjalistycznego, który zapewni kompleksowe wsparcie.