Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Szybsza i łatwiejsza automatyzacja dzięki robotowi w nowej wersji Edition z serii KR CYBERTECH

Dopasowane funkcje, niższe koszty, niezmiennie wysoka jakość: W 2023 roku na rynek trafił nowy model Edition, należący do serii KR CYBERTECH. Umożliwia on nie tylko rentowną i łatwą automatyzację, lecz również uproszczoną obsługę różnych procesów – od manipulowania ładunkami do polerowania.

2 maja 2023


Elastyczny: Robot Edition zapewnia efektywną automatyzację

Doprowadza elementy do procesu montażu. Sprawdza jakość elementów obrabianych. Szlifuje i poleruje metalowe części. KR CYBERTECH jest wszechstronnym robotem, który dzięki swojej elastyczności cieszy się popularnością przede wszystkim w dynamicznie rozwijającej się branży metalurgicznej i elektronicznej oraz w przemyśle ogólnym (General Industry). Od 2023 roku ten popularny wśród klientów robot będzie również dostępny w wersji Edition, zredukowanej i ograniczonej do najważniejszych funkcji. Zapewnia on szybką i łatwą automatyzację podczas zadań związanych z Pick & Place oraz szlifowaniem.

Szybki i kompaktowy: do zautomatyzowanych procesów roboczych

Roboty serii KR CYBERTECH Edition to doskonały wybór, jeśli zależy nam na rentownej automatyzacji zadań związanych z manipulacją oraz podstawowych zadań obróbczych. KR CYBERTECH KR 20 E jest kolejnym robotem po dwóch modelach KUKA KR CYBERTECH nano ARC HW Edition, który ułatwia wdrożenie automatyzacji, zwłaszcza na rynkach z dużą wrażliwością cenową. Efektywność kosztowa, którą da się zauważyć. Pod względem wysokiej precyzji, dobrego zachowania podczas przesuwu oraz dużej sztywności nowy model niemal nie różni się od dotychczasowej serii KR CYBERTECH. „Wersje Edition oferują wprawdzie mniej możliwości wyboru, ale za to wyróżnia je najbardziej aktualny stopień rozbudowy serii, podobnie jak wiele innych, popularnych na całym świecie typów robotów – podkreśla manager ds. portfolio Markus Hollfelder-Asam. To oznacza: niższe koszty przy niezmiennie wysokiej jakości.
Niski koszt, wysoka wydajność – właśnie to zyskasz dzięki nowej serii KR CYBERTECH

Zastosowanie aktualnego oprogramowania i sprzętu

Podczas manipulacji, szlifowania lub kontroli roboty Edition pracują w oparciu o zaawansowane technologie i są kompatybilne z aktualnym systemem operacyjnym oraz najnowszą generacją układu sterowania KR C5. Pozwala to nie tylko na płynne przełączanie się pomiędzy systemami operacyjnymi i pakietami aplikacji, lecz również zmniejsza całkowite zużycie energii. Dodatkowo programator smartPAD zapewnia intuicyjną obsługę.

Efektywność kosztowa: dobry wstęp do automatyzacji procesów

Dzięki zoptymalizowanej strukturze koszty zakupu są niższe, a wytrzymała i kompaktowa konstrukcja robotów Edition gwarantuje bardziej ekonomiczną pracę. „Stanowi to atrakcyjne rozwiązanie przede wszystkim dla klientów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z automatyzacją i często pochodzą z rozwijających się rynków” – mówi Markus Hollfelder-Asam. Zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa mogą wiele zyskać dzięki nowemu modelowi KR CYBERTECH KR 20 E. Dzięki korzystnemu stosunkowi ceny do wydajności i skoncentrowaniu na konkretnych zadaniach może być on dobrą inwestycją również dla tych klientów, którzy już częściowo zautomatyzowali procesy w swoich przedsiębiorstwach.
Atrakcyjne rozwiązanie również dla małych i średnich przedsiębiorstw

Efektywna robotyka do bardzo dynamicznych procesów

Nowy KR 20 w wersji Edition oferuje standardowo stopień ochrony IP 67 dla ramienia przegubowego i IP 54 dla pozostałych elementów robota przemysłowego, dlatego nadaje się do wielu różnych zastosowań. Zakres temperatury roboczej wynosi od 0 do 45 stopni, a poza tym roboty można zamontować na podłodze, ścianie, stropie i pod dowolnym kątem – podobnie jak pozostałe modele z serii KR CYBERTECH. KR CYBERTECH KR 20 E oferuje udźwig do 20 kg i maksymalny zasięg do 1820 mm.

Wysoka wydajność dla wymagających firm

Dzięki robotom Edition firma KUKA chce pozyskać nowych klientów i wspomóc ich we wdrożeniu automatyzacji oraz realizacji zadań. Nowy model będzie dostępny w ogólnoświatowej sprzedaży od wiosny 2023 roku, wcześniej będzie można go zamówić tylko w Chinach. Manager ds. portfolio Markus Hollfelder-Asam mówi: „Cieszymy się, że po KR CYBERTECH nano ARC HW możemy dalej rozbudowywać tę serię, aby sprostać potrzebom naszych klientów.”
Nowy robot Edition jest tak elastyczny, jak każdy KR CYBERTECH

Więcej informacji na temat rodziny robotów KR CYBERTECH

Poznaj wszystkie zalety i funkcje techniczne tej rodziny robotów.

Tutaj dowiesz się więcej o serii KR CYBERTECH