KUKA na targach Schweißen & Schneiden
Poznanie innowacji KUKA w zakresie zautomatyzowanej technologii łączenia: Oba obszary działalnosci – KUKA Robotics i KUKA Industries – wskazują na wspólną, szeroką ofertę produktów. Jej najważniejszym elementem są doskonale dopasowane rozwiązania dla przemysłu metalurgicznego i motoryzacyjnego. Międzynarodowe targi Schweißen & Schneiden już od 65 lat są najważniejszym, międzynarodowym wydarzeniem dla branży metalurgicznej – w tym roku odbędą się w dniach 25.09. - 29.09.2017 w Düsseldorfie.
26 lipca 2017
KUKA korzysta z wieloletniego doświadczenia w przemyśle obróbki metali. Klienci specjalizujący się w spawaniu punktowym, spawaniu w osłonie gazów obojętnych lub spawaniu laserowym, ale również należący do branży odlewniczej polegają na wiedzy ekspertów KUKA. „Udział produkcji własnej wzrasta zwłaszcza u dostawców samochodów. W związku z tym KUKA oferuje odpowiednie rozwiązania” – mówi Werner Angerer, Application Product Manager w firmie KUKA Robotics. KUKA Robotics i KUKA Industries zaprezentują publiczności na targach Düsseldorfie szeroki wybór komponentów robotów, roboty spawalnicze, pakiety oprogramowania i rozwiązania.
KUKA Industries: inteligentna produkcja spawalnicza
Z duchem czasu: KUKA Industries prezentuje własne know-how w zakresie spawania na przykładzie smart factory. KUKA przedstawi gościom odwiedzającym targi symulowany scenariusz produkcji zgodny z Industrie 4.0 w oparciu o trzy technologie: cięcie laserowe, spawanie punktowe i spawanie w osłonie gazów obojętnych. Oczywiście wszystkie dane zostaną zarejestrowane i udostępnione szerszej publiczności – w razie zainteresowania również za pośrednictwem kodu QR na telefon komórkowy:
- Ogólny status instalacji
- Dane procesowe dotyczące aktualnej obróbki podzespołu
- Przegląd produkcji tzn. jakość spawania podzespołu
- Komunikaty o nadchodzących przeglądach
Siegfried Heissler, Vice President ARCLAS w firmie KUKA Industries wie, że „inteligentne połączenie istotnych dla produkcji komponentów jest kolejnym ważnym krokiem w rozwoju automatyzacji. Cykle produkcyjne stają się coraz krótsze, a produkty coraz bardziej różnorodne i indywidualne ze względu na wyeksploatowanie standardowych procedur produkcji masowej.“
KUKA Robotics: Różnorodność i kompetencje w zakresie obróbki metali
Sercem modułu jest nowy pakiet KUKA ready2_spot. Za jego pomocą klienci mogą łatwo i szybko realizować aplikacje do spawania punktowego w celu łączenia części ze stali i aluminium. Kolejną nowością na stanowisku KUKA jest pakiet technologiczny oprogramowania KUKA.ServoGun BASIC. Zapewnia on najwyższą jakość procesu i ułatwia programowanie aplikacji do spawania punktowego z użyciem serwoszczypiec.