Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Wybierz język:

Intuicyjne sterowanie robotami KUKA

Firma Very Important Product Maschinenvertriebs GmbH specjalizuje się w zakresie budowy specjalistycznych maszyn i ma do zaoferowania klientom nowego nawigatora robotów. Dzięki niemu pracownik nieposiadający specjalistycznej wiedzy może bez trudu ręcznie sterować każdym robotem KUKA w pomieszczeniu.


Bezprzewodowe, ręczne sterowanie robotem

„Dzięki naszemu nawigatorowi operator nieposiadający specjalistycznej wiedzy może ręcznie sterować każdym robotem KUKA połączonym z układem sterowania KR C4” - wyjaśnia Alexander Kuhn, kierownik i współwłaściciel firmy VIP GmbH. „Poza tym można łatwo i szybko tworzyć nowe programy” - dodaje Hubert Schill z firmy Toolmotion GmbH, który wniósł istotny wkład w stworzenie nawigatora. Żądane ruchy są zapisywane po naciśnięciu przycisku nawigatora. Udostępnione w tym celu oprogramowanie rejestruje poszczególne punkty lub zapisy całych ruchów po torze.

Rozszerzenie obszarów zastosowania robotów KUKA

Łatwa obsługa bez konieczności określania współrzędnych robota zwiększa produktywność dzięki oszczędności czasu, natomiast intuicyjne sterowanie ręczne zapobiega ewentualnym błędom. Roboty mogą mieć więcej zastosowań i być wykorzystywane do podnoszenia ciężkich ładunków. Po naciśnięciu przycisku nawigatora można je skierować w odpowiednie miejsce, gdzie ma nastąpić dalsza obróbka. „To odciąża pracowników i zwiększa ich wydajność” - mówi Kuhn. Poza tym dzięki bezprzewodowemu pakietowi do sterowania robotem można odkryć nowe obszary, w których roboty nie są powszechnie stosowane. Dlatego to rozwiązanie jest bardzo elastyczne. Gniazdo, do którego jest podłączany nawigator, można zamocować w dowolnym miejscu na narzędziu robota. „Czujnik regulacji oblicza współrzędne gniazda, a połączenie z układem sterowania robota jest nawiązywane za pośrednictwem sieci radiowej, więc nie trzeba stosować uciążliwych kabli. Poza tym przycisk potwierdzający w trybie T1 zapewnia doskonałe bezpieczeństwo” - mówi Schill.
Za pomocą nawigatora, stworzonego przez firmę VIP GmbH, operator może ręcznie sterować każdym robotem KUKA połączonym z układem sterowania KR C4.

Łatwa obsługa i szybkie wyuczanie pozycji sprawiają, że nawigator robotów KUKA to niepowtarzalny produkt, z którego klienci mogą czerpać bardzo wiele korzyści.

Hubert Schill, współzałożyciel firmy Toolmotion GmbH

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.

Może Cię również zainteresować