![Schweißanlage von KUKA Systems bei Gestamp](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/gestamp/kuka_gestamp_bestueckung.jpg?rev=-1&w=1900&hash=AF2FE6FB51E9726671C7FF74647F8CE8)
W pełni automatyczna instalacja do spawania w osłonie gazów ochronnych KUKA Systems dla firmy Gestamp
Firma Gestamp, specjalizująca się w produkcji elementów odkształcalnych i elementów podwozia, produkuje ramy drabinowe dla fabryki VW. Najwyższą jakość, sprawdzone bezpieczeństwo procesów i wysoką wydajność przy małej ilości pracowników w zakładzie Gestamp w Bielefeld zapewnia między innymi w pełni automatyczna instalacja do spawania w osłonie gazów ochronnych KUKA Systems.
Zadanie
Gotowa rama drabinowa Amaroka waży 230 kg, ma prawie pięć metrów długości i około 1,5 metra szerokości – zatem jest największym podzespołem produkowanym w fabryce Gestamp w Bielefeld. Składa się ona z ponad 200 pojedynczych podzespołów ze stali, które muszą zostać ze sobą zmontowane.
Najtrudniejszym wyzwaniem podczas planowania – oprócz bardzo napiętych terminów – była ograniczona ilość miejsca. Na łącznej powierzchni maksymalnie 3000 metrów kwadratowych trzeba było optymalnie wykorzystać każdy kawałek powierzchni do celów produkcyjnych i logistycznych.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/gestamp/gestamp_anlage.jpg?rev=-1&w=1400&hash=5A225C68AA4C6B30B5CA4A2515C55732)
Rozwiązanie
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/gestamp/gestamp_schweissanlage.jpg?rev=-1&w=1400&hash=2F6542E2166C5A1ECBD7E75B1D8A7660)
Eksperci KUKA połączyli profesjonalne zarządzanie projektami z kreatywnymi rozwiązaniami – tworząc dla nas optymalne rozwiązanie. Wszystkie uzgodnione działania zostały sprawnie i konsekwentnie wdrożone.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/gestamp/gestamp_linearachse.jpg?rev=-1&w=1900&hash=05DB114030FC7F0FC6C9AA2744610719)
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)