Stół obrotowy umożliwia neutralne pod względem czasu taktu mocowanie
Centrum uniwersalnego modułu tworzy stół H-kształtny, na środku którego zamontowany jest robot KUKA typu KR 6-2. Dzięki zastosowaniu stołu obrotowego, w procesie produkcji zawsze znajduje się jeden przyrząd spawalniczy, podczas gdy pracownik mocuje elementy na drugim przyrządzie niezależnie od czasu cyklu. Pracownik wkłada najpierw elementy do przyrządu spawalniczego i włącza instalację.
Stół obraca zamocowany przyrząd o 180° pod robotem w jego obszar spawania. Robot KUKA KR 6-2, wyposażony w palnik Fronius CMT przystosowany do spawania w osłonie gazów obojętnych, zostaje dosunięty do przyrządu i spawa elementy. W kolejnym etapie drugi robot typu KR 210 R2700 extra, wyposażony w serwopneumatyczne kleszcze X 100 marki Düring Schweißtechnik, ponownie dojeżdża do przyrządu i łączy elementy metodą spawania punktowego.