![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/entertainment/edutainment.jpg?rev=-1&w=1900&hash=D00F10FB8E50AD27E0DF8C36089BC325)
KUKA Edutainment
Leren door plezier met behulp van robots: voor deze trend zijn de KUKA robots ideaal.
De combinatie van eduactie en entertainment is een trend die wordt toegepast door vele wetenschapscentrums, evenementenbureaus, organisatoren en exposanten. Een KUKA robot is een attractie die in een mum van tijd veel mensen aantrekt.
Complexe processen en bewegingen kunnen zo effectief aan het publiek worden gepresenteerd. Zes vrijheidsgraden (6 DOF) lijken het onmogelijke waar te maken. Vakbeurzen zoals de AUTOMATICA hebben KUKA robots al gebruikt voor edutainment.
De Hot Wire- uw hotline voor robots
Plezier, spel, spanning en tegelijkertijd iets over robots leren: dat is de "Hot Wire van KUKA. Bij dit behendigheidsspel is de uitdaging, een ring van start tot doel rond een dunne, gebogen metalen buis te leiden zonder deze aan te raken.
Telkens wanneer de draad wordt aangeraakt, klinkt een alarmsignaal. Met behulp van het eenvoudig te bedienen KUKA Control Panel kan na een korte instructie iedereen zijn behendigheid testen. Bij deze opgave toont de KUKA robot hoe fijngevoelig hij kan worden bewogen en hoe eenvoudig hij kan worden bediend.
De "Hot Wire" kan ook gebruikt worden als een hands-on-beleving voor een kennismaking met robotprogrammering. Wat dacht je van een programmeerwedstrijd waarin de deelnemers zo snel mogelijk van start tot einde moeten geraken?
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/heisser-draht.jpg?rev=-1&w=1400&hash=D69FD174289BE829442A8689BE0677F2)
KUKA brengt de poppen aan het dansen
Verbaasde bezoekers in het wetenschapscentrum of bij evenementen: In plaats van fijngevoelige handen van de acteurs, beweegt een KUKA robot KR 15 met pneumatische grijpers de filigraandraden van een marionet uit de Augsburgse poppenkast. Dat deze voorstelling een hoog action-gehalte heeft, bewijst de grote aantrekkingskracht die ze op het publiek heeft.
Daarom is het goed om te weten dat zowel de bewegingen als de omgeving en het poppenspel aan het gewenste presentatiedoelen kunnen worden aangepast. Bij voorstellingen voor een groot publiek kan een presentatiepakket worden gehuurd dat een camera en groot scherm bevat.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/entertainment/puppenzelle.jpg?rev=-1&w=1400&hash=64DE93C4719B1BBB230913BCDACB0FC9)
Binnenkort misschien ook uw attractie: een KUKA robot als blockbuster voor een wetenschapscentrum; shoppingcentrum en evenementen.