Geautomatiseerd ontbramen met een KUKA Agilus robot
De KUKA Agilus robot werd door Manders Automation succesvol geïnstalleerd bij aluminium specialist ALUMERO FINEX Extrusions. De robot kan werken op verschillende snelheden en vanuit verschillende gedefinieerde hoeken en startpunten. De Agilus robot zorgt er bij FINEX voor dat elk product even precies en nauwkeurig ontbraamd wordt en dit tegen een aanzienlijke snelheid.
ALUMERO FINEX: kwaliteit boven kwantiteit
Het familiebedrijf ALUMERO FINEX Extrusions B.V. uit Helmond is onderdeel van de Oostenrijkse Alumero Groep. Met meer dan 25 jaar ervaring is Alumero een specialist op de markt van aluminium. FINEX is hierbij gericht op specifieke aluminium precisie van microprofielen met minimale toleranties en dunne wanddiktes. Bij FINEX geloven ze niet in standaardoplossingen maar werken ze graag met korte lijntjes en hanteren ze geen minimale bestelhoeveelheden. Elke klant heeft zijn eigen behoefte en hiervoor worden telkens opnieuw op maat gemaakte oplossingen voor en vooral ook met de klant uitgewerkt. Kwaliteit en service zijn voor FINEX namelijk verreweg belangrijker dan de kwantiteit. De markt waarin FINEX gespecialiseerd is, is niet rechtlijnig af te bakenen. Het moederbedrijf deelt haar activiteiten momenteel op in de categorieën Solar, Living, Industry, Bautec en Extrusie. Voor elke categorie is het wegnemen van de zorgen bij de klanten bij Alumero Groep prioritair en dit vanaf het eerste idee tot het complete eindproduct. Bij FINEX en haar specialisatie is dit niet anders.

Een van de klanten van FINEX is Secrid, een Nederlands bedrijf dat zich richt op pocketware en onderscheidende kaarthouders en wallets ontwikkelt. Dit bedrijf heeft een decoratief product met een unieke Dutch-Made, A-Product marktpositionering en een sterk samenhangende supply chain. Voor Secrid is het ontzettend belangrijk dat de aluminium eindprofielen compleet bemeten, uniek en hoogwaardig ontbraamd worden. De vraag naar pocketware stijgt en omdat het hier om een A-merk gaat, is het behouden van de kwaliteit uiterst belangrijk, ongeacht de volumeafname. Om dezelfde hoge kwaliteit tegen een hoger volume te garanderen, moest FINEX zijn productie dus automatiseren.
Flexibele automatiseringsoplossing dankzij KUKA AGILUS robot
Bij FINEX werd besloten om een gespecialiseerde zaagmachine en aansluitende ontbraamcellen met KUKA robots te laten ontwerpen en installeren door Manders Automation. In deze ontbraamcel staat een KR6 R900 AGILUS robot waarop een zuignap is gemonteerd. De robot werkt met diverse snelheden op verschillende gedefinieerde hoeken en startpunten. Het grote voordeel aan de KUKA robot is dat hij zo werd geprogrammeerd door FINEX en Manders Automation dat hij ook per profiel en per robotcel aangepast kan worden aan de verschillende klantbehoeften. De zaagmachine zaagt het aluminium profiel naar de gewenste afmetingen en via een transportband wordt dit profiel dan in de robotcel geplaatst. De robot neemt dat profiel vervolgens op en zorgt ervoor dat zowel de binnen als buitencontouren zorgvuldig worden nabewerkt. Hierna legt de robot het profiel opnieuw op de transportband die de profielen naar de volgende halte brengt.

Industrieële robots en medewerkers werken samen

Een kwalitatieve samenwerking tussen mens en robot was voor ons een belangrijke vereiste in dit automatiseringsproject. Hierbij waren het betrekken van FINEX personeel, de service van Manders Automation en KUKA en de scholing belangrijke elementen
Gemakkelijke automatiseringsuitbreiding mogelijk dankzij Manders Automation