![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2017/grindmaster.jpg?rev=1d23c485775e422db11636336eb14e52&w=1900&hash=CEB8C8A5CFE91654B45E26E78DADCC70)
KUKA robot ontbraammachine transformeert gieterijen bij Grind Master
Grind Master, toonaangevend op het gebied van technologie voor metaalbewerkingsmachines, helpt andere bedrijven bij het automatiseren van hun ontbraamproces van aluminium gietcomponenten. Gezien de hoge kwaliteitseisen voor zichtbare klasse A-onderdelen, hebben twee kleine AGILUS robots geholpen om de productiviteit en kwaliteit te verhogen en tegelijkertijd de totale kosten te verlagen.
Het succesverhaal van Grind Master Machines Pvt. Ltd. begon in 1984 met de passie van een echtpaar voor techniek, in een kleine garage en met een nog kleiner budget in de historische stad Aurangabad. Iets meer dan drie decennia later is het bedrijf uitgegroeid tot een wereldwijde technologieleider en exporteur van metaalbewerkingsmachines. In januari 2016 besloot Grind Master om KUKA robots aan haar portfolio toe te voegen.
Automatiseringsoplossing met ontbraammachine voor de ruwe aluminiumgieterijen
In ontbraamwerkplaatsen in India wordt vaak nog gewoon handarbeid ingezet bij de productie van aluminium gietcomponenten voor auto's, scooters en motorfietsen. Bij veel van deze onderdelen gaat het om zichtbare A-klasse-componenten, waarbij een hoge mate van consistentie en kwaliteit in het afwerkingsproces wordt vereist. Bovendien is aangetoond dat de hoge temperaturen, dampen en stof in de gieterij belastend zijn voor zowel de arbeiders als de machines. Om de werksituatie, de productiviteit en kwaliteit van de ontbraamwerkplaatsen te verbeteren, was automatisering een logische stap.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/grind-master/kragilusgrind.jpg?rev=a2a0dc4666a049e5b72a7eec3d8ee02e&w=1400&hash=70DA52BDDA3A44A51C97FAB668F331AE)
Metaalontbraammachine biedt ongeëvenaarde kwaliteit en consistentie
Een lineair portaal was voor de Grind Master uitgesloten, omdat het grote aantal componentvarianten en de frequente model upgradates vroegen om een flexibele oplossing, die eenvoudig en snel opnieuw kan worden geprogrammeerd. Daarnaast vroegen de complexe vormen van de onderdelen om de mobiliteit en snelheid van een zesassige robot. Voor Grind Master was er maar 1 oplossing: KUKA KR AGILUS. Deze kleine robot is niet alleen extreem bewegelijk, snel en precies, maar tevens zeer stevig en compact, zodat hij de ideale oplossing vormt voor de gieterijomgeving bij Grind Master. Het resultaat is een robot die de gegoten onderdelen ontbraamt met een ongeëvenaarde consistentie.
Lage cyclus- en wisseltijden verhogen de productiviteit bij de metaalbewerking
Met een cyclustijd van 25 seconden per onderdeel en een insteltijd van tien minuten, heeft de oplossing bewezen meer dan te voldoen aan de gestelde criteria van klanten zoals Aurangabad Electricals Ltd. Hierdoor steeg niet alleen de productiviteit van het bedrijf, maar ook de kwaliteit van de geproduceerde componenten. Door de zeer voordelige kosten-batenverhouding verwacht Grind Master de Return of Investment binnen ca. drie jaar. "Ontbramen door robots is een transformatie van de gieterij en de mensen daarbinnen: er wordt een risicovrije, veilige en gezonde werkplek gecreëerd waarin onderdelen van hoge kwaliteit worden vervaardigd en de wereldwijde fabrikagemethodes worden toegepast. Na het succes van de eerste twee ontbraamrobots, willen we ons richten op het automatiseren van de volledige gieterij met robots voor deze taak", zegt Sameer Kelkar, CEO van Grind Master Machines Pvt. Ltd.
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)