위치를 선택하십시오:

위치

KS CycleMove: the reliable solution for relatively small loads 

The KS CycleMove is your ideal solution for automated component feed. It does not need an electric drive – for optimum efficiency with the greatest possible reliability. The modular structure of the KS CycleMove means that it can be individually adapted to any task. 


KS CycleMove는 캐리지당 최대 15kg의 적재 하중으로 부품을 안전하게 공정체인에 공급합니다.

공급 시스템의 핵심제동식 캐리지입니다. 캐리지는 부품이 얼마나 오래 운반되든 얼마나 무겁든 간에 테스트 트랙에서 주행속도가 일정합니다. 이때 캐리지는 경사진 공급 트랙과 복귀 트랙을 중력에 따라 이동합니다.

KS CycleMove는 VW, Opel, Daimler, KTPO 같은 고객이 사용했고 지금도 사용하고 있으며 당사도 로봇 제조에 사용하고 있습니다.

KS CycleMove는 다음과 같은 기능이 있습니다.

KS CycleMove는 주요 컴포넌트 세 개로 이루어져 있습니다.

  1. 프레임: 강관 프레임은 캐리지 시스템의 안정되고 유연한 기본 구조를 이룹니다. 500~1,950mm 사이의 다양한 폭으로 공급됩니다. 길이는 3,250~6,250mm 사이에서 개별적으로 선택할 수 있습니다. 필요에 따라 1~4개의 트랙 페어가 통합될 수 있습니다.
  2. 테스트 트랙: 공급 트랙과 귀환 트랙은 캐리지와 부품의 안전한 운반을 보장합니다. 트랙에는 시스템 관련 컴포넌트가 포함됩니다. 본질적으로 이것은 캐리지 보호용 소프트 트레이, KS CycleMove 제어 센서 및 트랙 종단 잠금장치로 구성됩니다.
  3. 캐리지: 공급 시스템의 운송 수단은 특허를 얻은 통합 브레이크를 가지고 있습니다. 따라서 캐리지는 트랙 길이와 부품 무게와 상관 없이 일정한 속도로 안전하게 달립니다.

KS CycleMove의 장점

  • 낮은 고장 민감도
  • 중력 구동식 운반이므로 전기 에너지가 불필요
  • 공사장에서 기계 설정작업이 불필요
  • 값비싼 안전 기술이 불필요