KUKA.HMI
사용자 친화적인 직관적 로봇 조작을 위한 시각화 소프트웨어: KUKA.HMI는 인간과 기계 사이에서 전례 없는 간단하고 효율적인 통신을 가능하게 합니다.
KUKA.HMI Easy: 소프트웨어를 통한 간단하고 용이한 로봇 조작
KUKA.HMI Easy는 간단한 로봇 조작을 가능하게 합니다. 예를 들어 이 소프트웨어의 다음과 같은 기능을 통해 귀하의 KUKA smartPAD에서 디스플레이를 최적화할 수 있습니다:
-
이미지의 삽입
-
탭 및 열을 통한 표시창의 구조화
-
버튼 및 기타 기능의 표시 및 숨기기
-
하프 스크린과 풀 스크린 보기 사이에서 전환
-
예를 들어 프로그램 편집기 또는 위치 표시창과 같은 다른 플러그인의 사용
-
국가별 단위의 전환
이런 방식으로 유저 인터페이스 사용 환경을 개선하고 조작 오류를 예방할 수 있습니다.

KUKA.HMI zenon: 복잡한 로봇 어플리케이션에서도 보장되는 최고의 사용자 친화성
KUKA.HMI zenon Plugin: 표준 로봇 조작 기능이 탑재된 개인화 소프트웨어
KUKA.HMI zenon Plugin을 통해 고객 자체 소프트웨어를 간단하게 KUKA smartPAD 표준 유저 인터페이스에 통합시키고 동시에 인터페이스에서 이 소프트웨어를 사용할 수 있습니다. 이 과정에서 하드키의 기능은 변함 없이 그대로 유지할 수 있습니다. 요약:
- A1-A6 축에서 하드키를 통한 로봇의 이송
- 메시지 창의 표시
- 예를 들어 프로그램 편집기 또는 위치 표시창과 같은 다른 플러그인의 사용
- 개별 액세스 권한을 통한 사용자 계정의 관리
- 하프 스크린과 풀 스크린 보기 사이에서 전환
- 버튼 또는 필드와 같은 표시 엘리먼트의 자유로운 디자인
- 국가별 단위의 전환

KUKA.HMI zenon Runtime: 엄격한 요구조건을 만족시키는 시각화 소프트웨어
KUKA.HMI zenon Runtime은 로봇 조작 환경의 완벽한 개인화를 보장합니다. 풀스크린에서 그래픽 어댑테이션에 추가적으로 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다:
-
KUKA smartPAD에서 하드키의 비활성화 또는 기능 전환
-
메시지 텍스트의 표시 및 숨기기
-
개별 액세스 권한을 통한 사용자 계정의 관리
-
버튼 또는 필드와 같은 표시 엘리먼트의 자유로운 디자인