KUKA.PickControl: 영상 처리 기능이 통합된 컨베이어 트래킹을 위한 로봇기반 소프트웨어.
점점 더 짧아지는 제품 사이클로 인해 리소스 및 에너지 효율성에 대한 관심이 커져가고 있습니다. 특히 일용 소비재(Fast Moving Consumer Goods)를 포함하는 소비재산업은 매우 빠르게 변화하는 산업 분야입니다. 이에 따라 매우 유연한 생산 솔루션이 요구됩니다. 이런 산업 분야에서는 로봇 소프트웨어 KUKA.PickControl을 통해 다양한 생산 조건에 맞게 빠르게 대응할 수 있습니다. 예를 들어 계절에 맞는 포장 형태를 쉽게 구현할 수 있습니다. 이 어플리케이션은 물류 및 소비재 산업의 요구 조건을 충족시키는 동시에 또한 다른 산업 분야 및 과제에도 적합합니다.
복수의 컨베이어 벨트에서 산재한 정렬되지 않은 부품의 자동 픽킹 및 패킹: 기능
KUKA.PickControl은
복수의 협업 로봇이 그리핑 및 패킹, 픽킹 및 플레이싱 작업을 동시에 수행할 수 있도록 하기 위해 개발된 특수 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어는 다음과 같은 기능을 통해 정확하고 효율적인 생산 시퀀스를 보장합니다:
- 설정된 하적 패턴의 지원: 사전에 임의의 하적 패턴을 설정할 수 있으며 이런 방식으로 유저 인터페이스에서 상황에 따라 필요한 하적 패턴을 간단하게 선택할 수 있습니다. 표준 포장 또는 초대형 포장에 제품을 채워야 합니까? 사용자가 설정합니다.
- 시스템 설계를 위한 제품 흐름 시뮬레이션: 당사는 원하시는 물류 처리용량을 달성할 수 있도록 지원을 제공합니다. 제품 흐름 시뮬레이션을 통해 KUKA는 로봇, 부품, 컨베이어 속도 및 로봇 속도를 완벽하게 조화시킵니다.
변형
•KUKA.PickControl Master: 한 대의 로봇을 위한 기본 소프트웨어.
•KUKA.PickControl Slave: 개별 추가 로봇을 위한 보조 소프트웨어 모듈.
•KUKA.PickControl Master Vision: 영상 처리 패키지 KUKA.VisionTech가 포함된 소프트웨어 모듈.