위치를 선택하십시오:

위치

KR QUANTEC PA Arctic 

저온에서의 사용을 위해 제작됨: 팔레타이저 KR QUANTEC PA Arctic은 저온 환경에서 팔레타이징 작업을 수행하도록 특수 개발되었습니다. 따라서 보호 커버와 별도의 히터가 필요하지 않습니다. 이는 전 세계적으로 유일무이한 식품 산업 분야에서 사용하기에 이상적인 팔레타이징 로봇입니다.


영하 30°C의 냉동환경에서 사용하기 위한 유연한 팔레타이저

빙과류, 육류, 생선 및 기타 냉동 제품 레이어의 빠르고 효율적인 팔레타이징

입증된 KR QUANTEC PA 제품군에서 내한성이 적용된 제품인 KR QUANTEC PA Arctic은 -30°C~+10°C 온도 범위에서 까다로운 팔레타이징 작업을 수행합니다. 3,195mm의 도달 범위120, 180 및 240kg의 가반하중을 갖춘 이 팔레타이저는 적재 및 하역 시 짧은 사이클 시간, 높은 유연성, 극도의 정밀도를 자랑합니다. KR QUANTEC PA Arctic은 시장에서 유일한 로봇이며 추운 환경에서 보호 커버 없이 사용할 수 있습니다. 로봇 암은 히터가 필요가 없습니다. 또한 극한의 추위를 위해 설계된 플랜지까지의 에너지 공급 장치가 있습니다.

식품 취급에 적합, 비용에 민감

냉동 창고용 팔레타이징 로봇으로서  KR QUANTEC PA Arctic은 최고의 신뢰성과 효율성을 자랑합니다. 즉, 온도 변동이 없고, 품질 손실이 없으며냉동 식품에 결빙이 형성되지 않음을 의미합니다. 가열식 보호 커버가 있는 기존 솔루션과 비교할 때 이는 재료 교체 시 발생했던 가동 중지 시간이 없기 때문에 비용 측면에서 엄청난 절감 가능성을 제공합니다. 또한 KR QUANTEC PA Arctic을 통해 냉동 창고에서의 팔레타이징 시 비용이 많이 드는 열 방출도 더 이상 문제가 되지 않습니다. 

저온 자동화의 장점 - 레이어별, 팔레트별 취급

  • 내한성

    • 특수 작동유 사용 및 저온 씰 장착
    • 케이블 세트에
      저온용 특수 그리스 사용
    • 냉동 창고 팔레타이징에 적합한 모든 플라스틱 부품(예: 클램프)
  • 강력한 파워

    • 적재 및 하역 시 높은 유연성, 성능 및 극도의 정밀도
    • 사이클 시간을 기준으로 시장에서 가장 빠른 팔레타이저 
    • 240kg의 가반하중에서도 일정한 처리 성능
  • 설치공간 및 비용 절감

    • 슬림한 베이스 프레임, 작은 설치 공간만 필요
    • 팔레타이징 작업을 위해
      혁신적인 셀 개념 실현 가능
    • 보호 커버가 있는 솔루션에 비해 비용 절감 가능성이 매우 높음

모노 팔레타이징의 유연성

KUKA.PalletTech 소프트웨어를 사용하면 팔레트의 레이어와 개체, 패턴을 빠르고 직관적으로 구성할 수 있습니다.