KR QUANTEC nano
KR QUANTEC nano는 KUKA의 KR QUANTEC 시리즈 중 가장 가볍고 콤팩트한 로봇입니다. 특히 스폿 용접에 적합하고 적은 투자비용으로 최상의 공정 결과를 제공합니다.
KR QUANTEC nano는 동급 최소형 최경량 로봇입니다. 후방 회전이 가능한 3번 축은 큰 작업 영역을 구현하여 협소한 공간에서도 탁월한 접근성이 보장됩니다. 이런 기능은 예를 들어 캡 커팅 시 매우 유용합니다.
KR QUANTEC nano F exclusive
KR QUANTEC nano 시리즈의 최신 모델: 견고한 세척 전문가인 KR QUANTEC nano F exclusive. 이 컴팩트한 주조 공장 전문가는 KR QUANTEC Foundry 시리즈의 모든 특징을 갖추었으며, 세척 설비 및 중형과 대형 세척 셀의 극한 조건을 위해 특별히 최적화되었습니다. 따라서 경제적이고 재현 가능한 환경친화적 파트 세척이 실현되었습니다. 로봇 및 인라인 손목은 보호 등급 IP 65, IP 67 및 IP 69를 준수합니다.
KUKA는 KR QUANTEC nano F exclusive로 주조 및 엔진 생산 분야의 포괄적 자동화 솔루션을 위한 새로운 기준을 제시합니다.
KUKA는 KR QUANTEC nano F exclusive로 주조 및 엔진 생산 분야의 포괄적 자동화 솔루션을 위한 새로운 기준을 제시합니다.
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-quantec/kr_quantec_nano_f.jpg?rev=-1&w=1400&hash=3300997F78600479964AA8CD1353F77F)
KR QUANTEC nano (6 축) - 기술 데이터
로봇
정격 총하중
최대 범위
환경 버전
다운로드
- 정격 총하중 120kg
- 최대 범위 1803mm
- 구조 타입 표준
- 환경 버전 표준
- 설치 위치(n) 바닥
- 보호등급 IP 65
- 다운로드 PDF
- 컨트롤러
- 데이터 시트 KUKA Marketplace
- 정격 총하중 120kg
- 최대 범위 1803mm
- 구조 타입 표준
- 환경 버전 표준
- 설치 위치(n) 천장
- 보호등급 IP 65
- 다운로드 PDF
- 컨트롤러
- 데이터 시트 KUKA Marketplace
- 정격 총하중 120kg
- 최대 범위 2100mm
- 구조 타입 표준
- 환경 버전 Foundry exclusive
- 설치 위치(n) 바닥
- 보호등급 IP 65, IP 67, IP 69
- 다운로드 PDF
- 컨트롤러
- 데이터 시트 KUKA Marketplace
- 정격 총하중 160kg
- 최대 범위 1573mm
- 구조 타입 표준
- 환경 버전 표준
- 설치 위치(n) 바닥
- 보호등급 IP 65
- 다운로드 PDF
- 컨트롤러
- 데이터 시트 KUKA Marketplace
- 정격 총하중 160kg
- 최대 범위 1573mm
- 구조 타입 표준
- 환경 버전 표준
- 설치 위치(n) 천장
- 보호등급 IP 65
- 다운로드 PDF
- 컨트롤러
- 데이터 시트 KUKA Marketplace
- 정격 총하중 180kg
- 최대 범위 2100mm
- 구조 타입 표준
- 환경 버전 Foundry exclusive
- 설치 위치(n) 바닥
- 보호등급 IP 65, IP 67, IP 69
- 다운로드 PDF
- 컨트롤러
- 데이터 시트 KUKA Marketplace
Y% 로봇 중 X% 로봇이 보입니다.