![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-cybertech/cybertech-arc.jpg?rev=c27c0f154b5449f0a6fd95241464dff0&w=1900&hash=7FCE13F43DD429256D704396595804AF)
KR CYBERTECH ARC
KR CYBERTECH ARC 제품군의 새 산업용 로봇은 최고의 정밀도와 최고의 성능을 자랑합니다. 유지보수가 거의 필요하지 않은 이 시리즈는 특히 낮은 후속 비용을 보장합니다.
KR CYBERTECH ARC 제품군의 산업용 로봇은 아크 용접, 접착제 및 밀봉재 도포와 같은 레일 응용 분야에 전문화된 프로세스 로봇입니다. 이 로봇은 KR C4 및 KR C4 extended 컨트롤러에 적합합니다.
KR CYBERTECH ARC (6 축) - 기술 데이터
로봇
정격 총하중
최대 범위
환경 버전
다운로드
- 정격 총하중 8kg
- 최대 범위 2101mm
- 구조 타입 Hollow Wrist
- 환경 버전 표준
- 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
- 보호등급 IP 54, IP 65
- 다운로드 PDF
- 컨트롤러
- 데이터 시트 KUKA Marketplace
Y% 로봇 중 X% 로봇이 보입니다.