모듈라 카운터 베어링 KP1-MC의 이점:
-
자유로운 콤비네이션:
개별적인 드라이브 카운터 베어링-솔루션을 최대 1,500kg의 가반 하중까지 귀하의 수요에 알맞게 구현해 보십시오.
-
맞춤식 로드 높이:
컴팩트한 카운터 베어링 KP1-MC는 귀하의 요구조건에 따라 로드 높이를 정확히 조정할 수 있게 합니다.
-
유연한 설치 위치:
카운터 베어링 KP1-MC는 기능 제한 없이 바닥, 벽, 코너 또는 천장 설치가 가능합니다.
-
통합된 중공 샤프트:
카운터 베어링에 통합된 중공 샤프트로 인해 매체 공급이 간단하고 공간 절약적으로 이루어집니다.
-
툴 캐리어 공차의 보상:
카운터 베어링에 통합된 +/– 5mm의 길이 보상장치는 툴 캐리어 공차를 사용자 친화적으로 보상할 수 있게 합니다. - 전기 절연 페이스 플레이트:
페이스 플레이트는 기본 사양으로 전기 절연되어 있습니다. 이는 특히 불활성 가스 용접에서 통합을 단순화하고 포지셔너의 수명을 증가시킵니다.
-
높은 용접 출력:
100%의 듀티 사이클에서 최대 500 A 용접 출력까지 귀하의 개인적 드라이브 카운터 베어링 솔루션을 확장하십시오.