KUKA 리니어 유닛 KL 250-3
KL 250-3과 같은 리니어 유닛은 작업 공간을 확장하며 매우 다양한 사용 영역에 적합합니다. 구동장치는 로봇에 통합되어 있습니다.
KUKA 리니어 유닛은 병진 운동을 수행하는 모션 유닛입니다. 이를 통해 작업 공간이 확장됩니다. 또한, 예를 들어 여러 기계 또는 고정장치에 장착, 팔레트 라인에서 피킹, 대형 부품에서 작업할 때 로봇 작업 영역 내에서 공작물 또는 툴을 이동하는 데 사용할 수 있습니다.
리니어 유닛의 구동장치는 수학적으로 링크된 축으로서 로봇 컨트롤러에 통합되어 있습니다. 따라서 추가 컨트롤러가 필요하지 않습니다.
KL 250-3의 데이터 및 사양
가반하중 | 300kg |
미터당 구조 부재 질량 | 175kg |
반복 정밀도 | +/- 0.02mm |
설치 위치 | 바닥 |
속도 | 1.41m/s |
보호 등급 | IP 64 |
리니어 유닛 KL 250-3의 사용 영역
KL 250-3은 특히 다음의 사용 영역에 적합합니다.
- 핸들링, 로딩 및 언로딩
- 기타 핸들링 작업
- 웰딩 및 납땜
- 다이캐스팅 기계, 주조 설비
- 플라스틱 가공 기계
- 삽입, 계장
- 단조 공장
- 성형 공작 기계
- 절삭 공작 기계
- 기타 기계 핸들링
- 측정, 테스트 및 검사