위치를 선택하십시오:

위치

롤러심 용접

롤러심 용접은 저항용접방식에 속합니다. 판금가공에서 연속적인 밀봉된 용접심이 필요한 곳이라면 어디라도 이 기술을 사용할 수 있습니다.


롤러심 용접: 기술

롤러심 용접은 스폿 웰딩에서 유래합니다. 이것은 얇은 판금의 가공에 사용됩니다. 전류 및 압력을 통해 공작물이 접합됩니다.

이 기술은 다음과 같이 작동합니다: 롤러심 용접에서는 로봇이 상하로 놓인 두 개의 구리 롤러를 컴포넌트를 따라 가져갑니다. 이 구리 롤러에 전기가 흐르고, 이 전기는 컴포넌트에 집중됩니다. 이와 동시에 각 공작물이 서로 압착됩니다.

이를 통해 다양한 용접 스폿이 형성되고, 이것은 연속적인 밀봉된 심을 발생시킵니다. 

자동화된 롤러심 용접

KUKA 고객들은 롤러심 용접 분야에서 축적한 노하우에서 이익을 누립니다. 우리는 이미 수많은 자동화 스테이션을 구현하였으며, 여기에는 예를 들어 유연한 클램핑 고정장치가 사용되었습니다. 완전한 용접라인도 우리 포트폴리오에 속합니다.

로봇, 롤러심 용접건, 고정장치 및 컨트롤 기술 사이의 완벽한 연동은 고품질 생산에 결정적인 영향을 미칩니다. 우리는 모든 생산 라인에 대해 최적의 컨셉을 개발하였습니다.

롤러심 용접: 이점

롤러심 용접은 스폿 웰딩에서와 동일한 공정원리를 기반으로 합니다. 이 기술과 달리 이 용접은 다음과 같은 두 가지 이점을 제공합니다:

  • 롤러심 용접에서는 연속적인 심이 달성됩니다. 이 연속적인 심은 복수의 제품에서 필수적입니다.
  • 이외에도 스폿 웰딩보다 빠른 사이클 시간이 가능합니다.
식기세척기, 연료탱크 또는 음료수캔에 상관없이 롤러심 용접을 통해 연속적인 밀봉된 심을 얻을 수 있습니다. 당사에 전화하시면 귀사 제품에 대해 상담하실 수 있습니다.