自分の現在地を選択してください:

KR AGILUS

KR AGILUS は、最高の作業速度を重視して設計されたコンパクトな6軸型ロボットです。さまざまな仕様、設置型、リーチ、可搬重量がこの小型ロボットを変更可能な精度の達人にしています。


KR AGILUS は新しい使用範囲を可能にする汎用性が魅力です。床、天井あるいは壁のどこでも、内蔵されたエネルギーサプライシステムと定評のあるKR C4 compactコントローラにより、最小の空間で最高の精度を発揮します。セーフロボット機能が新しいオートメーション化コンセプトを可能にします。また、クリーンルーム対応、爆発の危険のあるエリア向け、衛生対応のデザインまたは防水仕様のいずれであれ、弊社のKR AGILUS はどの仕様でも常に高精度かつ高速です。

6 - 11 可搬重量(kg)

706 - 1101 リーチ(mm)

6軸小型ロボット:生産現場で最高のパフォーマンスを発揮するテーラーメイド製品


あらゆる環境で機敏

埃っぽくても、湿っていても、あるいは無菌環境でも、あらゆる生産環境においてKR AGILUS は最高性能を発揮します。クリーンルーム、ハイジニックマシン、爆発の危険のあるエリア向けのEX、ウォータープルーフなどのさまざまな仕様により、多様なタスクのスペシャリストになります。

あらゆるタクトタイムで最高の精度

KR AGILUS はその堅牢な構造により、最高の繰り返し精度と持続的な精度を達成します。非常に高い速度でサイクルタイムを短縮し、サイクルから絶対に外れることなく、製造品質を向上させます。

持続的に堅牢

KR AGILUS は、耐用期間にわたって効果が持続する潤滑剤がギアに施されているため、潤滑剤交換が全く不要で、保守の手間がわずかで済みます。堅牢な構造が持続的な生産性を実現します。

静電気帯電から保護されています

特に電子機器製造においては、静電気帯電は問題になります。KR AGILUS は、基本的装備においてすでにESD(静電気放電)から保護されています。これはそれを帯電から最適に保護します。

非常に省スペース 

頭上の天井に、側面の壁に、あるいは床に:KR AGILUS はどの設置型にも対応しています。この6軸型ロボットをお客様のセルコンセプトに省スペースで統合できるように、エネルギーサプライシステムも内蔵しています。

ISO 14644-1に基づくクリーンルーム認定

Fraunhofer TESTED DEVICE® & CSM®

reddot Award 2016 winner

KR AGILUS (6 軸) - 技術データ

ロボット
定格総負荷
最大リーチ
想定される作業環境
データシート
KR 6 R700 CR
定格総負荷
6 kg
最大リーチ
706 mm
想定される作業環境
クリーンルーム
データシート
  • 定格総負荷 6 kg
  • 最大リーチ 706 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 クリーンルーム
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 6 R700 HM-SC
定格総負荷
6 kg
最大リーチ
706 mm
想定される作業環境
縦配線可能
データシート
  • 定格総負荷 6 kg
  • 最大リーチ 706 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 縦配線可能
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 6 R700 WP
定格総負荷
6 kg
最大リーチ
706 mm
想定される作業環境
防沫
データシート
  • 定格総負荷 6 kg
  • 最大リーチ 706 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 防沫
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 6 R700-2
定格総負荷
6 kg
最大リーチ
726 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 6 kg
  • 最大リーチ 726 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 6 R900 CR
定格総負荷
6 kg
最大リーチ
901 mm
想定される作業環境
クリーンルーム
データシート
  • 定格総負荷 6 kg
  • 最大リーチ 901 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 クリーンルーム
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 6 R900 EX
定格総負荷
6 kg
最大リーチ
901 mm
想定される作業環境
Explosion-proof
データシート
  • 定格総負荷 6 kg
  • 最大リーチ 901 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 Explosion-proof
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 6 R900 HM-SC
定格総負荷
6 kg
最大リーチ
901 mm
想定される作業環境
縦配線可能
データシート
  • 定格総負荷 6 kg
  • 最大リーチ 901 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 縦配線可能
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 6 R900 WP
定格総負荷
6 kg
最大リーチ
901 mm
想定される作業環境
防沫
データシート
  • 定格総負荷 6 kg
  • 最大リーチ 901 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 防沫
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 6 R900-2
定格総負荷
6 kg
最大リーチ
901 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 6 kg
  • 最大リーチ 901 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 6 R900-2 EP
定格総負荷
6 kg
最大リーチ
901 mm
想定される作業環境
Electrostatic Protected
データシート
  • 定格総負荷 6 kg
  • 最大リーチ 901 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 Electrostatic Protected
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 6 R900-2 HO
定格総負荷
6 kg
最大リーチ
901 mm
想定される作業環境
食品
データシート
  • 定格総負荷 6 kg
  • 最大リーチ 901 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 食品
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 10 R1100 CR
定格総負荷
10 kg
最大リーチ
1101 mm
想定される作業環境
クリーンルーム
データシート
  • 定格総負荷 10 kg
  • 最大リーチ 1101 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 クリーンルーム
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 10 R1100 EX
定格総負荷
10 kg
最大リーチ
1101 mm
想定される作業環境
Explosion-proof
データシート
  • 定格総負荷 10 kg
  • 最大リーチ 1101 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 Explosion-proof
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 10 R1100 HM-SC
定格総負荷
10 kg
最大リーチ
1101 mm
想定される作業環境
縦配線可能
データシート
  • 定格総負荷 10 kg
  • 最大リーチ 1101 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 縦配線可能
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 10 R1100 WP
定格総負荷
10 kg
最大リーチ
1101 mm
想定される作業環境
防沫
データシート
  • 定格総負荷 10 kg
  • 最大リーチ 1101 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 防沫
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 10 R900 CR
定格総負荷
10 kg
最大リーチ
901 mm
想定される作業環境
クリーンルーム
データシート
  • 定格総負荷 10 kg
  • 最大リーチ 901 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 クリーンルーム
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 10 R900 HM-SC
定格総負荷
10 kg
最大リーチ
901 mm
想定される作業環境
縦配線可能
データシート
  • 定格総負荷 10 kg
  • 最大リーチ 901 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 縦配線可能
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 10 R900 WP
定格総負荷
10 kg
最大リーチ
901 mm
想定される作業環境
防沫
データシート
  • 定格総負荷 10 kg
  • 最大リーチ 901 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 防沫
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 10 R1100-2
定格総負荷
11 kg
最大リーチ
1101 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 11 kg
  • 最大リーチ 1101 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 10 R1100-2 HO
定格総負荷
11 kg
最大リーチ
1101 mm
想定される作業環境
食品
データシート
  • 定格総負荷 11 kg
  • 最大リーチ 1101 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 食品
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 10 R900-2
定格総負荷
11 kg
最大リーチ
901 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 11 kg
  • 最大リーチ 901 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
y%のロボットのうちx%が見える

あなたは下記にもご興味がおありかもしれません