Válassza ki a helyét:

Ország

A KUKA új KR QUANTEC Foundry robotjai

Az öntészeti, kovácsolási és megmunkálási iparágnak az új év nagyobb rugalmasságot és még jobb teljesítményt kínál, hiszen a KUKA új, KR QUANTEC sorozatú Foundry robotjai az evolúció következő fokán állnak.

2020. február 26.


A KUKA bemutatja a KR QUANTEC öntödei robotok második generációját

Rugalmas, nagyteljesítményű és takarékos – a KUKA Foundry-robotjai a KR QUANTEC sorozatból. Az elmúlt évben az automatizálási specialista teljesen átdolgozta a legnagyobb mennyiségben eladott robotjának standard kivitelét és a legmodernebb műszaki színvonalnak megfelelően alakította át. A KUKA most bemutatja az öntészeti, kovácsolási és megmunkálási iparágnak szánt speciális változatot – még digitálisabb és még jobb. Így a 14 különböző robottípus elsősorban az extrém körülmények közt érzi jól magát: Legyen szó nedvességről, szennyezett vagy poros környezetről vagy nagy melegről – a KUKA KR QUANTEC sorozatú Foundry-robotjai leginkább kedvezőtlen feltételek között mutatják meg erősségeiket.

Optimalizált portfólió a maximális rugalmasságért és az öntészeti robot rövid szállítási határidejéhez 

A KUKA jelentősen megnövelte az öntödei robotok teljesítményspektrumát. Mind a 14 Foundry-kivitel gyárilag IP67 védettségű – a teljes gépen. Gond nélkül elviselik az akár 55° C-os környezeti hőmérsékletet. A robot megfogója percenként akár 10 másodpercig elviseli a 180° C hőmérsékletet, mely a kemencébe való benyúlás esetén rendkívüli előnyt jelent. „Így robotunk az öntészeti, kovácsolási és megmunkálási iparágból érkező ügyfeleknek megnövelt rugalmasságot kínál az alkalmazás területén – a maximális helyszíni terhelhetőségi felszereltség lehetőségével. Ezen kívül a teljes életútköltség (total cost of ownership - TCO) esetén is kiemelkedő értékkel bír”, mondja Wolfgang Bildl, a KUKA felelős termékmenedzsere. 
Az öntödei robot megfogója percenként akár 10 másodpercig elviseli a 180° C hőmérsékletet.

A „motion mode” opciók gondoskodnak a KUKA Foundry-robotok ideális folyamatminőségéért, többek között öntés során is.

Az új digitális mozgásüzemmódok, melyek a KR QUANTEC új generációja esetén szoftveres beépülő modulként 2019 óta elérhetők, ugyancsak gondoskodnak a KUKA Foundry-robotok jobb folyamatminőségéről. Így a „path mode” növeli a pályán való mozgás pontosságát, a „dynamic mode” csökkenti az üzemidőket, így nagyobb sebességet tesz lehetővé. A nagyobb teljesítmény és a hosszabb élettartam ezen kívül csökkentik az üzemeltetési költségeket is. Erről gondoskodnak a kijavított váltótömítések és a korrózióálló kisalkatrészek, az új váltóolaj pedig csökkenti a karbantartási ráfordítást és meghosszabbítja az új öntödei robot élettartamát. 

A KR QUANTEC Foundry fenntartható beruházás a gyártás jövőjébe, különösen az öntészeti, kovácsolási és megmunkálási iparág rideg körülményei esetén.

Wolfgang Bildl, KR QUANTEC termékmenedzser