Válassza ki a helyét:

Ország

KUKA ipari robot nyerte a RedDot Award 2017 díját

A KUKA KR CYBERTECH ipari robotja nyerte a RedDot Award 2017 díját termékdizájn kategóriában. Térfogatcsökkentett, kompakt formája miatt a robot gyors, mozgékony és maximális sebesség mellett is igen pontos.

2017. augusztus 1.


KR CYBERTECH: Karcsú, nagy sebességű és nagy hatótávolságú robot

A KR CYBERTECH ipari robot alkalmas nagyméretű alkatrészek megmunkálására és kezelésére, valamint szereléshez, palettázáshoz és védőgázas hegesztéshez is használható. Most a formatervezését is díjazták. A zsűri indoklása: „Ami a sebességet és hatótávolságot illeti, a KR CYBERTECH ipari robot karcsú, nyújtott sziluettjével a lehetséges határait feszegeti.”

Most megkapta a vörös pontot: A KR 20 CYBERTECH ipari robotja formatervezett megjelenésével elnyerte a RedDot Award 2017 díját.

Takarékos anyagfelhasználás csökkenti az energiaigényt

2100 mm hatótávolságával a robot 20 kg-os teherbírási osztályához képest óriási távolságokra ér el. A korábbi modellek erre nem voltak képesek.A takarékos anyagfelhasználás csökkenti az energiaigényt is, kihangsúlyozva a fenntarthatóság szempontját. „Egy robot legyen gyors, mozgékony, megbízható és pontos. Fedjen le minél nagyobb munkatartományt, és legyen rugalmas, hogy minél több ipari gyártóalkalmazásban felhasználható, sőt, új ágazatokban is bevethető legyen”, vallja Mario Selic ipari formatervező. A robot padlóra, falra vagy mennyezetre rögzíthető vagy meghatározott szögben ferdén is felszerelhető.

Az ügyfelek profitálnak a KR CYBERTECH kompakt formájából


A KR CYBERTECH a válasz az automatizálás folyamatosan növekvő kihívásaira.

Új viszonyítási alapot jelent a teljesítmény és teljesítménysűrűség tekintetében. Kiemelkedő precizitásával és 40 mikrométeres ismétlési pontosságával maximális sebesség mellett is könnyedén alkalmazza erősségeit.Az ügyfelek számára a gyártás terén nyereség a robot térfogatcsökkentett, kompakt formája és maximális mozgástere is: A robot önállóan 23 m3-es munkateret képes ellátni.


Egy termék csak akkor nyerheti el a felhasználó teljes bizalmát, ha megbízhatóságot és érettséget sugároz. Hisz csak a látványos, letisztult minőség fejezheti ki hatásosan a műszaki teljesítőképességet.

Mario Selic, ipari formatervező