Az Internet Explorer kereső egy régebbi verzióját használja. Az optimális megjelenítés érdekében kérjük, frissítse keresőjét.
KP5-V2S2V öttengelyes pozicionáló
A két munkaállomással rendelkező KP5-V2S2V öttengelyes pozicionáló 500 és 1000 kg teherbírású kivitelben kapható. Alkatrészeket lehet vele forgatni és billenteni. Különösen igényes feladatoknál képes folyamatosan biztosítani az ideális pozicionálást és a hozzáférhetőséget.
A KP5-V2S2V öttengelyes pozicionáló előnyei:
Nagyfokú rugalmasság a választható szerszámsugarak révén: A pozicionáló pontosan az Ön igényei szerint méretezhető. Válasszon a rendelkezésre álló három szerszámsugárból: 600 mm, 800 mm és 1000 mm.
Egyszerű tervezés: A KP5-V2S2V család minden pozicionálója a teherbírástól függetlenül azonos méretekkel és furatképpel rendelkezik megegyező szerszámsugár esetén.
Ergonomikus behelyezési magasság: A 700 mm magasan lévő síktárcsával kényelmesen megvalósíthatók az ergonomikus behelyezési magasságok.
Biztonságos pozíciólekérdezés: Az opcionálisan elérhető pozíciólekérdezéssel a fő forgatótengely tervezett munkavégzési pozícióját biztonságos technikával rögzítheti. Ez egészen a SIL3 biztonsági szint, 4. kategóriáig vagy az e teljesítményszintig használható.
Elektromosan szigetelt síktárcsák: A síktárcsák alapesetben elektromosan szigeteltek. Elsősorban védőgázas hegesztésnél egyszerűsíthető így az integráció ill. növelhető a pozicionáló élettartama.
Nagy hegesztési teljesítmény: Hegesszen akár 1000 A-rel 100 % bekapcsolási idő.
A KP5-V2S2V öttengelyes pozicionáló adatai és változatai összehasonlítva: